Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable drivs av 2N

Erbjud dina kunder framtidssäkra kvalitetslösningar genom att välja ett företag som sätter trenderna för IP-dörrkontrollsystem och hisskommunikation. 2N utvecklade de första LTE- och IP-intercomerna i världen, och våra produkter fortsätter att förnya och driva marknadsstandarder. Men utveckling är inte allt vi driver på - att vara en del av Axis-familjen ger oss också stabilitet. Vi är ett internationellt företag med filialer över hela världen och utbildade distributörer i 130 länder - så du kan vara säker på att vår support före försäljning och efter försäljning alltid finns nära till hands.

Varför 2N® -åtkomstenhet M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Denna version av 2N® Access Unit M RFID-läsaren kan läsa de flesta kort med en frekvens på 13,56 MHz. Den är lämplig för företag som föredrar traditionell RFID-teknik. Läsaren stöder NFC-teknik, så anställda som inte vill bära ett kort kan använda sin mobiltelefon för att få åtkomst. Administrera en enhet på distans via det säkra webbgränssnittet eller i programvaran 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Fördelar

  • Controller och läsare i ett
  • Stark i alla miljöer
  • Läser säkra RFID-kort

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar