Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
PRESENTERADE GLOBALA PARTNERSKAP

Siemens och Sony

Framtiden för produktdesign är uppslukande. Gå bortom dagens begränsningar för att samarbeta, skapa och manipulera mellan team i en uppslukande arbetsyta utan gränser - var som helst i världen.

Designad av Sony i NX, för NX

Nästa generation av produktutveckling är uppslukande. Det betyder att du behöver ett virtuellt headset som parar sömlöst med uppslukande CAD-programvara för att överbrygga klyftan mellan den verkliga och den digitala världen.

Sony XR Head-Mounted Display (HMD) ger det mest exakta och naturliga sättet att uppleva, interagera och samarbeta i 3D. Med fantastisk visuell trohet, matchad med dynamisk mjukvaru- och maskinvaruintegration, kan du uppleva uppslukande teknik med de smidigaste arbetsflödena.

Sony Siemens head-mounted display side view.

Upp till 30%

Ökad driftseffektivitet genom stereoskopisk modellering

A person wearing a virtual reality headset and holding a controller in each hand.
Framtidens design är uppslukande

Sony XR huvudmonterad skärm

Lär dig mer om tekniken som driver uppslukande design med Sony XR-skärmen monterad på huvudet. Denna nya lösning för uppslukande teknik och samverkande produktdesign fungerar tillsammans med programvara från Siemens Xcelerator öppna digitala affärsplattform.

Uppslukande teknik

Se det. Prova det. Känn det.

Natilus använder uppslukande teknik från Siemens för att utveckla nästa generations lastflygplan och återuppfinna den globala flygtransportindustrin.

Lär dig hur den huvudmonterade skärmen från Sony XR och programvaran Siemens NX™ Immersive Designer gör det möjligt för ingenjörerna på Natilus att se design i mänsklig skala, i en samarbetsmiljö i realtid, innan de skapar fysiska prototyper.

Siemens Xcelerator smal logotyp

Nästa generations flygplansdesign är uppslukande

Läs mer om hur Natilus använder uppslukande teknik som en del av sin designlivscykel.

Sony HMD-specifikationer

DISPLAY

KAMERA

GRÄNSSNITT

SYSTEMET

Upplösning:

4K per öga

Genomskinlig video (VST):

X2 RGB-kameror

Controller:

Ring och pekar

Plattform:

Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2-chip

Typ:

MOLED

Spårning:

Hand- och ögonspårning

OS:

Android

Densitet:

55SIDOR PER DAG

Stil:

Fristående och ansluten till dator

*För närvarande är NX Immersive Designer den enda programvaran som finns tillgänglig för denna Sony-huvudmonterade skärm.

Genom att kombinera vår teknik och Siemens expertis inom teknik är vi glada över att möjliggöra mer uppslukande teknik som omdefinierar det dagliga arbetsflödet för designers och ingenjörer. Den högkvalitativa, realistiska renderingen och den intuitiva interaktionen kommer att ge skaparna verktyg för att driva en mer uppslukande kreativa processer som driver ytterligare innovation i den industriella metaversen.
Yoshinori Matsumoto, Verkställande vice ordförande, Teknik och inkubation, Sony Corporation

Framtidens teknik är här

Följ med oss när vi levererar den verkliga och den digitala världen som slås samman till en. Sony XR-huvudmonterad skärm finns att köpa.

Registrera dig nedan för att begära att en Siemens säljare kontaktar dig för att påbörja inköpsprocessen.

Engineers using Sony VR with Siemens NX Immersive Designer to work on a race car steering wheel.

Vad är hårdvara utan programvara?

Person wearing Sony virtual reality headset with glowing blue lights, against a dark background with blue geometric shapes

Möt NX Immersive Designer - din bro från den fysiska till den digitala världen.

Sony HMD fungerar exklusivt med Siemens NX Immersive Designer. Med kraften i denna duo till hands kan du äntligen förena de verkliga och digitala världarna till en.

Upptäck programvaran