Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

GlobalFoundries täckningstabell

Siemens EDA och GlobalFoundries samarbetar ofta i ett brett spektrum av projekt för att förbättra produktiviteten och resultaten av design, verifiering, och tillverkningsprocesser för sina gemensamma kunder.

GlobalFoundries Inc. (GF) är en av världens ledande halvledartillverkare och erbjuder en unik blandning av design, utveckling och tillverkningstjänster för både ledande och vanliga tekniker.

GlobalFoundries omdefinierar innovation och halvledartillverkning genom att utveckla och leverera funktionsrika processteknologilösningar som ger ledarskapsprestanda på genomgripande marknader med hög tillväxt.

GlobalFoundries

Siemens EDA täckningstabell för GlobalFoundries.

✔: certifierad; REQ: endast på serviceförfrågan (senast uppdaterad 12-7-2022)

[1]: Endast mPower Digital är aktiverat och certifierat för GF-processnoder.

[2]: Calibre SmartFill är POR (Plan of Record) under 20 nm och Dummy Fill över 20 nm.

[3]: 45nm processnod stöder RF SOI CMOS-teknik specifikt.

[4]: 55nm har ett DRC+-kit men 65nm inte.

[5]: Caliber PERC-däck är endast tillgängligt för 55LP PDK men inte för andra 65/55nm PDK.

●: Tekniska filer skulle tillhandahållas av Siemens för de processnoder som inte är certifierade. Kontakta Aprisas produktteam för dina önskemål.

Är du redo att lära dig mer om Calibre?

Vi står redo att svara på dina frågor! Kom i kontakt med vårt team idag

Ring: 1-800-547-3000