Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Affärsman som pratar i mobiltelefon och håller en surfplatta.

Ditt förstahandsval inom elgrossistledet

Om ett problem uppstår måste du vara säker på att produkterna kommer att finnas tillgängliga så snabbt som möjligt precis där de behövs. Detta är en av våra distributörers kärnkompetenser: korta leveranstider och snabb tillgänglighet av Siemens-produkter.

Portfölj och applikationer

Select...

Automation systems

Vi är en ledande leverantör av automationssystem, inklusive följande:

  1. LOGO!
  2. SIMATIC styrenhet
  3. Applikationer med LOGO! och S7-1200
  4. GÅ! Nyhetsbrev — Senaste informationen om LOGO! och S7-

Byggnadsautomationssystem

Ett omfattande sortiment av fastighetsautomationssystem och HVAC-produkter för alla användningsområden som värme, ventilation, luftkonditionering, kylning och för alla tekniska krav. Dessa fastighetshanteringssystem är optimalt anpassade så att du inte bara drar nytta av minimerade installations- och driftskostnader, utan också av en hög säkerhetsnivå mot fel.

  1. Rumstermostater för energieffektiv temperaturreglering
  2. GAMMA — byggnadskontroll för elektriska tillämpningar
  3. Symaro — innovativa sensorer, mätbar kvalitet
  4. OpenAir — robusta spjällställdon med lång livslängd
  5. Synco — för kostnadseffektiva och standardapplikationer
  6. G120P — den variabla frekvensomvandlaren för energibesparande HVAC-drift
  7. Desigo — ett fastighetsautomationssystem som täcker alla behov

Fokus på produkter

LOGO! CIM — en enhet, flera kommunikationsmöjligheter

Var så kreativ som du vill, inkludera innovativa lösningar som GPS-spårning eller anslutning till molnet, utöka dina möjligheter genom att lägga till fältenheter du vill oavsett om de använder Modbus RTU, TCP eller ethernet eftersom den nya LOGO! Med CIM kan du använda flera kommunikationsprotokoll i en enda enhet vilket gör din lösning kompakt, prisvärd och innovativ.

Läs mer

Få automatisering att se lätt ut

Små automatiseringsapplikationer — implementerade med portföljen hos en hel elektronikdistributör — erbjuder effektiva lösningar för att möta både privata och affärsrelaterade utmaningar.

LOGO! i aktion

Vad gör LOGO! har att göra med brandmän, och hur använder en husägare funktionerna i LOGO!! för att bekvämt styra och på ett tillförlitligt sätt övervaka olika byggnadsfunktioner? Ta reda på det från nöjda automationskunder.

Brandbekämpningsträning

  • Brandkåren i Hannover i norra Tyskland förlitar sig på utbildning och yrkesutbildning av sina räddare för att säkerställa effektiva och säkra utplaceringar.
  • Lagen deltar regelbundet i kurser som nödträning i andningsskydd i sin träningsbunker.
  • Träningsrummen styrs och övervakas centralt av SIMATIC S7 och decentraliserat på plats av LOGO! 8.

Nedladdningar

Här hittar du mer information om vår omfattande produktportfölj för elektriska grossistprodukter samt många användningsexempel.

Affärsman som pratar i mobiltelefon medan han håller en surfplatta.

Perfekt leverans — alltid i närheten

Alltid rätt produkter, hög tillgänglighet, flexibilitet och support på plats. Din grossist: en pålitlig partner.