Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Konsulter och planerstöd

Planerar imorgon. Förvandla idéer till perfekta platser.

Gör dig redo för imorgon. Planera bättre med oss

Framtidens byggnader kräver avancerad effektivitet, säkerhet och hållbarhet, mött med komforten av digitalisering. Utnyttja vår djupa marknadserfarenhet och effektiva verktyg för att påskynda din planering och förvandla idéer till perfekta platser.

En digital illustration av en smart byggnad med en person framför den, som visar byggnadens funktioner och teknik.

Digitala verktyg

Planera dina projekt enkelt och effektivt med våra digitala verktyg.

Smart byggnad med glasfasad och elegant design, som visar banbrytande arkitektonisk teknik och innovation.

Byggproduktportfölj

Designa med förtroende med vår innovativa och omfattande portfölj.

Bilden visar en byggnad med modern arkitektonisk design, med en glasfasad och en takträdgård.

Stöd

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna och ämnena genom din personliga kontaktperson.

Digitala verktyg

Få de senaste insikterna om våra digitala verktyg för att förvandla idéer till perfekta platser.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Specifikationstexter för anbud

Skapa dina specifikationstexter snabbt och effektivt. Använd SpecWriter för dina brandsäkerhets- eller byggnadsautomationsprojekt. Kostnadsfritt.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Storleksguide och urval online

Onlineverktyget för dimensionering och urval, så att du enkelt kan skapa projekt och hitta all information om produkter, applikationer och relaterad teknisk och kvalitetsdokumentation.

BIM — Produktdata för BIM- och CAD-tillämpningar

Att ha enkel åtkomst till rätt datafiler är avgörande för att förverkliga en framgångsrik CAD- och BIM-planeringsprocess. Siemens BT PartCommunity levererar data för över 6500 Siemens byggnadsprodukter inom byggnadsautomation och brandsäkerhet.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Byggproduktportfölj

Snabba på att förvandla dina idéer till perfekta platser - med data och kunskap för alla applikationer och byggnadstyper.

Kunskap

Upptäck de senaste insikterna och expertisen genom våra olika kanaler.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Podcast - Morgondagens byggnader

Lyssna eller titta på spännande diskussioner med experter om branschtrender och innovationer som gör byggnader säkrare, hållbara och levererar mer produktiva och hälsosammare miljöer.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Webbseminarier

Våra on-demand-webbseminarier innehåller branschpersonal och experter som diskuterar hur dagens utmaningar kan leda till morgondagens framgångar.

Träningar & evenemang

Som din kompetenta partner erbjuder vi praktisk utbildning i våra produkter samt inom ämnen som anläggningsteknik, fastighetsförvaltning och nätverksteknik. Vårt breda utbud omfattar även kundspecifika utbildningar och webbseminarier för självstudier. Kontakta din lokala Siemens-representant för mer information.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Trender

Utforska hur vi hanterar dynamiska trender och skapar innovativa lösningar.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Cybersäkerhet för smarta byggnader

I takt med att IT- och OT-system blir mer och mer sammankopplade ansluts miljarder enheter via Internet of Things och interagerar på en helt ny nivå och skala. Så mycket som dessa fördelar förbättrar våra liv och ekonomier, ökar risken för exponering för skadliga cyberattacker också dramatiskt. För att hålla jämna steg med de senaste säkerhetsstandarderna och ge bästa möjliga säkerhetsnivå till våra kunder har vi gjort cybersäkerhet till en grundläggande aspekt i vår produktutvecklingsprocess som är certifierad enligt IEC62443 4-1. Dessutom uppfyller nyckelprodukter de säkerhetstekniska kraven för ett industriellt automations- och styrsystem med säkerhetsnivå 2 enligt IEC62443 4-2.

Få tillgång till de senaste certifikaten på Siemens: Hemsida eller i Certifikatutforskare | TÜVSüd (tuvsud.com)

Dessutom tillhandahåller vi branschledande cybersäkerhet med Desigo för high performance-byggnader, eftersom det stöder BACnet Secure Connect på alla nivåer av byggnadsautomation. Upptäck hur BACnet Secure Connect avsevärt kan förbättra en byggnads cybersäkerhet och hur enkelt det är att implementera med Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Skalera hållbarhetspåverkan i varje steg i din byggnad

Byggnader är bland de största bidragsgivarna till klimatförändringar och förbrukar 40% av primärenergi och 33% av växthusgaserna globalt. Övergången till mer energieffektiv byggverksamhet är avgörande för att uppnå koldioxidminsknings- och hållbarhetsmål. Genom att integrera smarta fastighetsautomationssystem, använda molnbaserad teknik och implementera brandsäkerhetslösningar kan energianvändningen optimeras och data kan utnyttjas för att ytterligare minska koldioxidutsläppen utan att äventyra hyresgästernas hälsa och välbefinnande. För att ytterligare skala hållbarhetseffekten för dina byggnader är vi engagerade i att optimera våra egna produkter och verksamheter och bana väg för mer miljövänliga och framtidssäkra byggnader.

Att förverkliga hållbara byggnader börjar med design och planering. Vi erbjuder dig följande verktyg och information:

Förvandla idéer till perfekta platser över hela världen

Expertplanering och avancerad teknik: en oslagbar kombination som har varit grunden för att skapa perfekta platser runt om i världen. Ta en titt på referenserna för att se själv eller fråga oss om projekt som är relevanta för dina krav och platser.