Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En reklambild för Siemens med en futuristisk, elegant design med en framträdande logotyp och en tagline.

Digitalisering för en unik proteinkälla

Digital Twin teknologi från Siemens har gjort det möjligt för Nasekomo att skapa en insektsodlingsfranchise fokuserad på att tillhandahålla högkvalitativt djurfoder.

Insekter är delikatess för många djur: kycklingar och grisar rotar dem ur jorden, fiskar hoppar från vattnet för att fånga dem, och till och med hundar tycker om att jaga och knäppa på dem. Nasekomo, ett företag baserat i Bulgarien, har skapat en franchisemodell för odling av insekter för djurfoder. Digital TwinSiemens teknologi har varit avgörande för att standardisera verksamheten och hjälpa företaget att leva upp till sina hållbarhet smål; Siemens Xcelerator ger en konkurrensfördel genom att påskynda den digitala omvandlingen.

Forskare uppskattar att det finns mellan 2 miljoner och 30 miljoner insektsarter över hela världen, men bara 900 000 av dem har beskrivits. På Nasekomo är uppmärksamheten dock inriktad på bara en art: Hermetia illucens, vanligtvis kallad den svarta soldatflugan. Insekter är en av de mest hållbara animaliska proteinkällorna, och efterfrågan på hållbart producerat, insektsbaserat protein, olja och frass (ett värdefullt gödningsmedel) förväntas växa avsevärt. Som en pionjär inom insektsbaserad biokonvertering i industriell skala försöker Nasekomo tjäna marknaden genom att tillhandahålla teknik och kunskap till sina framtida franchisepartners.

Börjar som ett demonstrationscenter

Företaget startade med ett industriellt demonstrationscenter nära Sofia, Bulgarien, med fokus på larvfasen i den svarta soldatflugans livscykel. Larverna matas med en diet av ekologiska biprodukter från jordbruk och dryckesproduktion, såsom öl. På tio till tolv dagar efter kläckning når de sin optimala storlek och vikt för bearbetning. Vid den tidpunkten blancheras larverna. Det som följer är en process för att skapa proteinmjöl och insektsolja. Frass och rester från processen bereds som gödningsmedel. Sammantaget exemplifierar Naskomos process en cirkulär ekonomimodell: den producerar djurfoder från organiskt avfall med hjälp av biokonverterande insekter, och det som finns kvar från processen fungerar som gödningsmedel. Nasekomos tillvägagångssätt är att skala upp verksamheten under en AI-driven franchiseaffärsmodell. År 2025 kommer byggnadsarbetena för sin första franchisefabrik att starta, även i Bulgarien.Företaget erbjuder ett komplett franchisepaket, inklusive teknik, foderberedningsmetoder och nyfödda larver för svarta soldatflugor från sitt MultiFly-center, som är en del av demonstrationscentret. I synnerhet drar dessa larver nytta av genetiska framsteg som utvecklats vid det intilliggande Fly Genetics-programmet. — Vi siktar på exponentiell tillväxt för att möta efterfrågan på 2,5 miljoner ton protein per år fram till 2030. Franchising är vår nyckelstrategi för att påskynda vår expansion, säger Marc Bolard, medgrundare och VD för Nasekomo. Med hjälp av en kreativ framtids-digital plattform från Siemens kommer Nasekomo att kunna stödja mer än 100 produktionsanläggningar.

Standardisering som grund

Varje affärsman kommer att intyga att standardisering är hörnstenen i en blomstrande franchise - och desto mer för företag inom framtidsmatsegmentet som vill skala upp ekonomiskt. Nasekomo har samarbetat med Siemens för att lägga grunden för standardisering. Alliansen startade för över två år sedan med en serie workshops. Nasekomos folk bidrog med sin omfattande biologiska kunskap om den svarta soldatflugan, särskilt deras förståelse av larvfasen i en kontrollerad miljö. Siemens tog in sina experter inom processindustri, IT/OT-konvergens, datasäkerhet, cybersäkerhet och mat och dryck. ”Genom att samla dessa olika team kunde vi komma fram till en handlingsbar digitaliseringsstrategi”, säger Rok Koren, Senior Digitalization Advisor på Siemens Slovenia.För Nasekomos medgrundare och co-vd Marc Bolard stod en sak ut i början av partnerskapet: ”Strax efter att vi började samarbeta med Siemens förstod vi snabbt behovet av korrekt simulering.” Och det betyder en sak: a Digital Twin. Siemens experter började arbeta med att skapa en Digital Twin av produktion med Tecnomatix Plant Simulationprogramvara. Den första digitala tvillingen var av Nasekomos demonstrationsanläggning, och för varje efterföljande anläggning en Digital Twin kommer att skapas som en självklarhet. Idén med standardisering sträcker sig också till att välja samma teknik från Siemens för alla anläggningar, till exempel Simatic WinCC Open Architecture för SCADA-systemet, och ett gemensamt tillvägagångssätt för konvergens mellan IT och OT. Denna höga digitaliseringsnivå möjliggör tillgång till öppna och interoperabla digitala verktyg och lösningar skapade med partners i Siemens ekosystem och tillgängliga på Siemens X celerator Marketplace.

Designa varje detalj, hantera den större bilden

Men hela resan med Siemens slutar inte med design och simulering av hela anläggningen, den inkluderar också design och datahantering av varje enskild komponent och maskin i den. Därför litar Nasekomo på Siemens Xcelerator Software portfölj, nämligen Solid Edge och NX för design och Tecnomatix Plant Simulationför förbättring av produktionsprocessen.Solid Edge och NX, båda en del av Designcen ter-sviten, möjliggör snabbare design iteration, vilket möjliggör snabba modifieringar och snabb prototypning. ”Stabilitet är viktigt när det gäller att spara tid och undvika dataförlust - och Solid Edge är mycket stabilt”, konstaterar Bolard. Dessutom integreras den med vårt PDM-system för effektiv datahantering och versionskontroll. Dessutom hjälper dess exakta ritverktyg ingenjörer att skapa detaljerade 2D-ritningar och anteckningar med noggrannhet.

Bättre energibalans

Den Digital Twin data från Nasekomos franchisetagare kommer att vidarebefordras till operatörer vid företagets huvudkontor i Bulgarien. Därifrån kommer de att övervaka verksamheten och tillhandahålla fjärrsupport och underhåll. En robust Industrial CybersecurityKonceptet är på plats för att säkerställa säker kommunikation. Först och främst är målet att hjälpa franchisetagare att göra sin verksamhet mer hållbar. Ett exempel är att bättre hantera och kontrollera energiflöden med Simatic Energy Management Software, vilket också kan hitta sätt att mata överskottsvärme tillbaka till processer. En annan är att bestämma produktens koldioxidavtryck från produktion med hjälp av SiGREEN, en omfattande produktlösning för koldioxidavtryck för hantering och rapportering av försörjningskedjan och produktionsutsläpp.

Nästa steg: gå bortom insekter

Nasekomos nuvarande fokus på att bygga Digital Twins för insektsförädlingsväxter är bara början. Dessa avancerade tekniker, utformade för att optimera processer inom insektsodling, har potential för bredare tillämpningar i framtiden. Från övervakning och hantering av tomatodling till optimering av kycklinggårdar eller till och med kontroll av förhållanden i svampproduktion, flexibiliteten hos digital tvillingteknik kan förändra olika jordbrukssektorer. — Genom att utveckla dessa system i dag banar Nasekomo väg för smartare och effektivare lösningar som kan anpassas över hela livsmedelsindustrin, säger Marc Bolard. November 2024 Kontakt: Rok Koren

Vad finns i ett namn?

Nasekomo är inte bara namnet på ett företag som fokuserar på insektsprotein, det betyder också ”insekt” på bulgariska. Företaget är ett kollektiv av entreprenörer, forskare och ingenjörer som arbetar mot en mer hållbar framtid genom att etablera ett nätverk av fabriker för att odla svarta soldatflugor som en källa till protein, olja och gödningsmedel för foder- och jordbruksindustrin. Naskomo