Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Verklig tillämpning

Omdefiniera vattenindustrin för en hållbar framtid

Få transparens och kontroll över driften i din vattenanläggning med SIMATIC PCS neo

Person som använder pekskärmsgränssnitt på industriell kontrollpanel

Utmaning

Vattenindustrin står inför ett dynamiskt landskap format av föränderliga regler, nödvändigheten för hållbarhet och ökningen av smarta operationer. Förstärkning av dessa är trycket från ökande driftskostnader och en krympande kvalificerad arbetskraft.

Lösning

SIMATIC PCS neo är konstruerad för att direkt hantera dessa komplexa utmaningar och omvandla dem till möjligheter till effektivitet, motståndskraft och hållbar tillväxt i hela din avloppsverksamhet.

Optimera verksamheten och maximera effektiviteten

Få den tillförlitlighet du behöver med heltäckande insyn i varje process och avancerad analys som visar var du kan maximera värdet. Kombinationen av SIMATIC PCS neos avancerade styrning och digitaliseringsfunktioner ger följande resultat:

  • Öka driftseffektiviteten: Effektivisera processer, minska energiförbrukningen och minimera avfall i hela anläggningen.
  • Förbättra regelefterlevnaden: Uppfyll stränga miljökrav med integrerad rapportering och exakt processkontroll.
  • Stärka cybersäkerhetenSkydda kritisk infrastruktur med inbyggda, djupgående säkerhetsåtgärder.
  • Förbättra tillgångsutnyttjandetMaximera livslängden och prestandan hos din utrustning genom prediktivt underhåll och optimerad styrning
  • Påskynda beslutsfattandet: Utnyttja realtidsdata för smartare och mer responsiv anläggningsstyrning.
Optimera driften och maximera effektiviteten i vattenindustrin med SIMATIC PCS neo

Lär dig av våra användningsfall

SIMATIC PCS neo hanterar dessa kritiska utmaningar genom tre strategiska användningsfall som förändrar anläggningsverksamheten.

SIMATIC PCS neo funktion Standardisering och modularisering

Standardisering & modularisering

SIMATIC PCS neo erbjuder förkonfigurerade mallar, modulär utrustning och standardiserade arbetsflöden, vilket gör det möjligt för operatörer att bygga lösningar baserade på beprövade komponenter i stället för att konstruera varje lösning från grunden. Detta arbetssätt minskar flaskhalsar avsevärt och förenklar utbyggnaden av anläggningar.

SIMATIC PCS neo funktion Sessionsbaserad teknik

Sessionsbaserad ingenjörsmiljö

SIMATIC PCS neo möjliggör sömlöst samarbete i realtid mellan distribuerade team, OEM-tillverkare och systemintegratörer genom molnbaserad fleranvändarhantering och versionskontroll. Virtuell idrifttagning och funktioner för digitala tvillingar möjliggör grundlig testning före driftsättning och säkerställer en konfliktfri utvecklingsprocess.

SIMATIC PCS neo skyddar din anläggning med ett holistiskt, omfattande cybersäkerhetskoncept

Cybersecurity

SIMATIC PCS neo skyddar vattenanläggningar med ett omfattande cybersäkerhetskoncept. Lösningen uppfyller kraven i IEC 62443 och erbjuder nätverkssegmentering samt OT/IT-säkerhet med SCALANCE-produkter. Skiktat skydd – från fältenheter till nätverk – säkerställer tillförlitlig och kompatibel drift även vid cyberhot.

Minimera anläggningens stilleståndstid

Oplanerade driftstopp i vattenanläggningar kan leda till miljööverträdelser och akuta bräddningssituationer. SIMATIC PCS neo möjliggör en övergång från reaktivt till prediktivt underhåll och hanterar problem innan de orsakar fel.

Uppnå hållbarhetsmål

Vattenanläggningar är energiintensiva och måste nå energineutralitet 2045 och klimatneutralitet 2050. SIMATIC PCS neo gör energianvändningen transparent och möjliggör datadriven optimering av behandlingsprocesser.

Fallstudie

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, Kina

SIMATIC PCS neo möjliggör sömlöst samarbete vid Nanjings vattenanläggning

Vattenkontroll för en hållbar och säker försörjning

SIMATIC PCS neo revolutionerar industriell avloppsrening, vilket möjliggör effektiv, hållbar och säker vattenhantering för en grönare framtid.

  • SIMATIC PCS neo behandlar olika industriella avloppsvatten effektivt och säkerställer efterlevnad.
  • Webbaserat system ökar samarbete med flera användare, fjärråtkomst och effektivitet (70% snabbare idrifttagning).
  • Framtidssäker och säker (IEC 62443), det är innovation för vatten

Har du några frågor?

Låt oss snacka. Nå ut så hjälper vi dig att ta reda på det bästa stället att börja.