Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En avsaltningsanläggning med en stor vattentank och en byggnad i bakgrunden.
VERKLIG TILLÄMPNING

Optimera effektivitetspotentialen för avsaltningsanläggningar

Effektivisera design, konstruktion, idrifttagning och drift av avsaltningsanläggningar. Uppnå optimal anläggningsprestanda och avkastning på investeringen genom standardisering, automatisering och digitalisering — för en framtid där varje droppe räknas.

IFAT 2026

Besök oss på IFAT 2026 från 4-7 maj
Behärska den digitala vågen för motståndskraftigt, effektivt och hållbart vatten.

A desalination plant with a large building and machinery in the foreground.

Utmaning

Vatten är världens främsta resurs, och avsaltning är en nyckelteknik för att producera det. Marknaden växer stadigt men utsätts också för enorma kostnadstryck.

Lösning

Vi har en bred och beprövad portfölj av produkter och tjänster för dataintegration på anläggningsnivå och OT/IT-integration. Från noggrann databehandling till digitala tvillingar använder våra lösningar matematiska modeller och algoritmer för att förbättra anläggningseffektiviteten.

Maximera potentialen för avsaltning

Avsaltning av havsvatten för att förhindra vattenbrist är en viktig tjänst i många globala regioner. Med Siemens lösningar kan du standardisera, designa och optimera driftsprocesser inom avsaltningsanläggningar och:

  • Öka anläggningens transparens
  • Stöd informerat beslutsfattande
  • Förbättra avsaltningsanläggningens prestanda
  • Optimera rengöringsscheman
  • Minska energiförbrukningen
  • Effektivisera design, idrifttagning och operatörsutbildning
Aerial view of a desalination plant in Abu Dhabi.
En avsaltningsanläggning med en bocksymbol som indikerar certifierad kvalitet.

Exakt mätning

Vår portfölj av processinstrumentering och analyser har rätt lösning för alla mätuppgifter. Vi kan hjälpa dig att effektivisera processer och följa lagstadgade riktlinjer och kvalitetsstandarder.

Bilden visar en avsaltningsanläggning med en ikon för kostnadsminskning.

Stöd till avsaltningsprojekt

Digitaliserings- och automationslösningar från Siemens ger alla verktyg för att effektivisera design och idrifttagning av avsaltningsanläggningar samt öka anläggnings- och processprestanda.

En avsaltningsanläggning med en stor byggnad och maskiner i bakgrunden.

Virtuell idrifttagning

Förenkla konstruktionsfasen med hjälp av en digital tvilling för virtuell idrifttagning av avsaltningsanläggningen, vilket drastiskt minskar arbetet och kostnaderna på plats.

FALLSTUDIE

Saudiarabien avsaltningsanläggningar

A desalination plant in Al Khafji, Saudi Arabia, with a large building and machinery in the foreground.

Siemens utrustar avsaltningsanläggningar i Saudiarabien med processautomation

Resultat: Vår processautomation, drivteknik, processinstrumentering och kommunikationsteknik gör det möjligt för dessa anläggningar att:

  • Stöd en total kapacitet på 240 000 kubikmeter per dag
  • Använd bara tre kilowatt per kubikmeter producerat vatten
  • Maximera energieffektiviteten
  • Minska OpEx-kostnader och underhållstider

Har du några frågor?

Låt oss snacka. Nå ut så hjälper vi dig att ta reda på det bästa stället att börja.