Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ett CNC-koncept för alla bearbetningstekniker

Öka produktionseffektiviteten med en enda, konsekvent CNC-plattform och användargränssnitt för de flesta bearbetningstekniker och hanteringsuppgifter. SINUMERIK integrerar bearbetning, additiv tillverkning och CNC-robotik — för transparenta digitala end-to-end-processer, enkel utbildning och arbetsförberedelse.

Lämplig för framtidens bearbetning

SINUMERIK är basen för framtidssäker, toppmodern tillverkning.

SINUMERIK erbjuder ett unikt, integrerat systempaket, med konsekventa arbetsflöden vid maskinen, programmeringsstationen och produktionsplaneringen, från standardbearbetningsoperationer till svarv-/frässvarvning.

För fria ytor säkerställer maximal prestanda och innovativa CNC-funktioner bästa möjliga ytkvalitet även med optimerad skärtid.

Fleraxlig additiv tillverkning och CNC-robotik möjliggör innovativa, hållbara maskinkoncept och tillverkningsstrategier — alltid med det välbekanta SINUMERIK-användargränssnittet.

Och: Tack vare öppen arkitektur kan SINUMERIK implementera praktiskt taget vilken teknik som helst - perfekt för multitasking-verktygsmaskiner som använder flera tillverkningsstrategier!

Svarvfräsning av en cirkulär ficka på en fräsmaskin

Behärska alla bearbetningstekniker med en CNC

Förenkla tillverkningen med olika tekniker!

Från butiksgolv till industritillverkare: Produktionsanläggningar kan nu utöka sin kapacitet utöver kärnbearbetningstekniker - med ett enda CNC-system och utan att lägga till komplexitet i drift eller programmering.

Distribuera operatörer flexibelt över olika maskiner!

Tack vare SINUMERIKs sömlösa arbetsfilosofi kan du nu flexibelt distribuera din arbetspersonal till maskiner med olika bearbetningstekniker.

Lär dig en, behärska alla!

Lär dig en SINUMERIK bearbetningsteknik — och tillämpa samma drifts- och programmeringsprinciper över resten.

Svarvning, fräsning, borrning — kärnteknikerna

SINUMERIK Operate levererar konsekvent drift och programmering för alla kärnbearbetningstekniker, inklusive integrerad svarvfräsning och frässvarvning.

  • Benchmark användbarhet med DIN/ISO, cykler, grafik och JobShop-programmering, geometridator, DXF-läsare och mätcykler
  • Enkel jobbförberedelse med Run myVirtual Machine
  • CAD/CAM-integration, virtuell träning och avancerade alternativ för avancerade krav
CNC-svarv som bearbetar ett cylindriskt metallarbetsstycke, med kylvätskespray och skärverktyg i aktion

Formtillverkning - bearbetning av fria ytor

Ytbearbetning i fri form är en utmaning för alla CNC-maskiner. Med SINUMERIK uppnår du maximal beräkningsprestanda och oöverträffad precision.

  • Innovativa styrfunktioner som intelligent banstyrning och adaptiv matningsoptimering
  • Intelligenta alternativ, t.ex. mDynamics, Top Surface och Top Speed
  • Designad för att leverera överlägsen ytkvalitet på minimal bearbetningstid!
Grovbearbetning av en komplex form i ett 5-axligt bearbetningscenter

Additiv tillverkning i en verktygsmaskinmiljö

En SINUMERIK CNC underlättar multiaxial additiv tillverkning samtidigt som man använder välbekanta drifts- och programmeringsmetoder, vilket hjälper bearbetningsföretag att gå mot morgondagens verkstadsgolv. I NX CAD/CAM integreras additiv- och skärprocesser lika, vilket möjliggör användning som fristående maskinteknik eller inom multitasking- och multiteknologisystem.

En reklambild för additiv tillverkningsindustri med en futuristisk design och ett 3D-tryckt objekt.

Alla varianter av slipning

SINUMERIK erbjuder ett brett utbud av inbyggda CNC-resurser för slipapplikationer. Kärnfunktioner som ”Oscillation”, ”Klädsel”, och ”Snabb radering av avstånd att gå”, plus verktyg för att skapa applikationsspecifika användargränssnitt, hjälper användare att implementera krav snabbt, med minimal ansträngning och inga systemavbrott.

CNC-verktygsmaskin som slipar en ledprotes

CNC-robotik

CNC-robotik för hantering och bearbetning från en enda källa

Sinumerikstyrda robotar automatiserar hanteringsuppgifter och utför bearbetningsoperationer. De är programmerade och manövrerade precis som standard SINUMERIK bearbetning.

En fleraxlig robot med Siemens-logotypen bearbetar ett stålarbetsstycke

Ytterligare teknik med SINUMERIK

Grundläggande och sömlösa systemfördelar

SINUMERIKs öppna arkitektur och unika funktioner gör det möjligt för maskinbyggare att implementera nästan vilken teknik som helst, från laserskärning till bandläggning. OEM-tillverkare kan integrera sina egna funktioner, medan automationsportföljen med en enda källa förenklar konstruktion, service och reservdelar. Maskiner integreras också enkelt i produktionslinjer och IT-system.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual-certifierad