Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digital CNC-verkstadshantering

Effektivisera CNC-arbetsförberedelser och arbetsflöden på arbetsgolvet med integrerad verktygs- och NC-programhantering. Öka effektiviteten, minska installationstiderna och få full transparens för konsekvent dataflöde och en mer produktiv, digitalt ansluten tillverkningsmiljö.

Tillverkare når gränserna för traditionella verkstadsmetoder medan kraven på snabbhet, flexibilitet och innovation fortsätter att växa. Manuella, frånkopplade processer i arbetsförberedelser, verktygshantering och NC-programhantering leder till inkonsekventa data och dålig synlighet. Som ett resultat förblir ineffektiviteter ofta dolda tills de orsakar driftstopp - särskilt i verktygsrelaterade processer, där upp till 10% av den totala bearbetningstiden kan gå förlorad för installationen. Digital CNC Shopfloor Management samlar verktyg, NC-program och maskindata i en ansluten miljö, vilket möjliggör snabbare arbetsförberedelser, kortare installationstider, bättre resursanvändning och ett smidigare och högpresterande verkstadsgolv.

CNC Arbetsförberedelse och exekveringsgrafik - Översikt

Fördelar

Skapa transparens för bättre beslut

Skapa transparens över maskiner, verktyg och arbetsflöden för att identifiera ineffektivitet, få handlingsbara insikter och möjliggöra mer informerade, datadrivna beslut på verkstadsgolvet.

Minska installationstiden och produktionskostnaderna

Minska manuell ansträngning och installationstider samtidigt som du optimerar användningen av verktyg och maskiner för att öka effektiviteten, minimera stilleståndstiden och avsevärt sänka de totala produktionskostnaderna.

Stärka flexibiliteten och motståndskraften i butiksgolvet

Stärka motståndskraften och flexibiliteten i butiksgolvet för att snabbt anpassa sig till förändrade krav, säkerställa konsekvent prestanda och bygga en framtidsklar, digitalt uppkopplad produktionsmiljö.

Konsekvent hantering av verktygsdata

Saknas verktyg, dupliceras eller är svåra att hitta? Inkonsekventa eller ofullständiga verktygsdata gör planeringen ineffektiv och ökar kostnaderna. En centraliserad, digital verktygshantering ger full insyn i verktygslager, plats och skick. Detta säkerställer noggrann planering, förhindrar över- och underlager, minskar verktygskostnaderna och förkortar installationstiderna genom konsekventa och tillförlitliga data.

MACHINUM portfölj på butiksgolvet

Automatiserad planering av verktygskrav

Finns nödvändiga verktyg tillgängliga på rätt maskin och vid rätt tidpunkt? Otydlig synlighet och manuell samordning leder ofta till förseningar och överflödiga buffertar. Integrerad verktygsbehovsplanering använder maskindata för att identifiera behov tidigt, säkerställa snabb provisionering, minska sökansträngningen och minimera installationstider och ineffektivitet på verkstadsgolvet.

Foton från fotograferingen ”Mcenter” (dec 2022)

Digitalt stödd verktygsförberedelse

Tar verktygsmonterings- och mätprocesser för lång tid? Överförs data manuellt mellan system? Manuell inmatning av verktygskompensationsdata leder ofta till fel. Digital verktygshantering tillhandahåller alla nödvändiga data för montering, kopplar mätresultat direkt till verktyg och säkerställer automatisk överföring till maskinkontroller - vilket minskar ansträngningen, eliminerar fel och förbättrar kvaliteten.

Hantera MyResources

Konsekvent NC-programhantering och säkert utbyte

Överförs NC-program fortfarande manuellt och hanteras via pappersbaserade processer? Finns det begränsad synlighet för versioner, tillgänglighet och maskintilldelningar? NC-programhantering centraliserar frisläppta program, säkerställer säker distribution och möjliggör revisionskontroll med återkoppling från maskiner - vilket förbättrar konsistensen, spårbarheten och dataintegriteten i alla system.

MACHINUM portfölj på butiksgolvet

Säker och effektiv maskininstallation

Tar maskininstallationen för lång tid vid lastning eller lossning av verktyg? Har verktygsdata matats in manuellt, vilket orsakar fel? Digital verktygshantering möjliggör kontrollerad lastning, automatisk dataöverföring och fullständig digital leverans av butiksgolvdokument. Integrerade dialogrutor guidar operatörerna steg för steg - minskar installationstiden, eliminerar fel och säkerställer säker och konsekvent maskininstallation.

Hantera MyResources
Digitalisering är viktigt. Du kan börja med en eller två maskiner, men du måste börja nu om du vill förbli framgångsrik. Och det var vad vi gjorde.
Stefan Schleicher, Aktieägare och ledamot i rådgivande nämnden, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Vanliga frågor