Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Cyberrisker inom läkemedel: vad som står på spel

Cybersäkerhet för läkemedelsproduktion

Eftersom läkemedelsindustrin omfamnar AI, smarta fabriker och digital anslutning, eskalerar cyberriskerna. Upptäck hur du skyddar din IT/OT-infrastruktur, säkerställer patientsäkerhet, upprätthåller produktintegritet och följer GxP-, FDA-, EMA- och NIS2-föreskrifterna.

Cyberrisker inom läkemedel: vad som står på spel

Cyberattacker kostar läkemedelsindustrin i genomsnitt 5,06 miljoner dollar per intrång - mer än sjukvård, energi eller finans. Ransomware-attacker ökade med 30% 2025, och nästan 20% av känsliga filer i vårdorganisationer är tillgängliga för alla anställda.

Pharma är ett primärt mål på grund av värdefull IP, kliniska prövningsdata och egenutvecklad FoU. Tredjepartsprogramvara, svagheter i leveranskedjan och sammankopplade system förblir viktiga ingångspunkter — och även korta störningar kan stoppa produktionen, orsaka läkemedelsbrist eller direkt äventyra patientsäkerheten.

Siemens Digital Industries hanterar dessa risker med ett beprövat cybersäkerhetskoncept baserat på IEC 62443 och en djupgående försvarsstrategi — som omfattar säker fjärråtkomst, miljöer med flera leverantörer, IP-skydd och efterlevnad av NIS2 och Cyber Resilience Act (CRA).

En skäggig man som bär glasögon och personlig skyddsutrustning, inklusive blå handskar och ansiktsmask, inspekterar ett föremål i en läkemedelsfabrik.

Viktiga fördelar

Siemens ikonhastighet

Snabba upp konstruktion och idrifttagning

Accelerera automatiseringsprojekt med modulära, webbaserade verktyg och digitala arbetsflöden som förkortar uppstartstiderna och säkerställer säkra systemkonfigurationer från början.

Icon Security - vit

Förbättra anläggningens säkerhet

Skydda din verksamhet med integrerad åtkomstkontroll, övervakning och brandskydd, kombinerat med inbyggd funktionssäkerhet upp till SIL 3.

IoT-ikonen

Integrera IT och OT

Förena verktyg och plattformar för att förbättra samarbete, synlighet och produktivitet och minska stilleståndstiden genom horisontell och vertikal integration av säkra system.

Välj ett holistiskt tillvägagångssätt

Uppnå anläggningssäkerhet

Ta kontroll över din cybermotståndskraft med anläggningssäkerhet. Skräddarsydda utvärderingar baserade på IEC 62443-standarder och bästa praxis inom läkemedelsindustrin avslöjar systemsårbarheter och levererar expertstyrda färdplaner för sanering. Få full insyn i din säkerhetsställning, implementera riktade cybersäkerhetsåtgärder och dra nytta av 24/7 övervakning och hanterade tjänster för heltäckande skydd.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-försvars-i-djupgrafik-1

Minimera stilleståndstiden med IT/OT-integration

Säker distribuerad läkemedelsproduktion med OT-hotdetektering i realtid som minimerar stilleståndstiden. SIEM-integration möjliggör full synlighet och snabb respons. Upprätthålla drift och produktkvalitet med IT/OT-nätverkssegmentering och kontinuerligt omkretsskydd mot obehörig åtkomst till industriell automation.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-försvars-i-djupgrafik-2

Säkerställ systemintegritet

Skydda dina automationssystem och styrkomponenter med säker kommunikation, AI-driven sårbarhetsdetektering och strikt användar- och åtkomsthantering för OT-miljöer. Håll dig före hoten med kontinuerlig korrigering och sårbarhetshantering. Skydda systemintegriteten mot skadlig programvara och säkerställa kontinuitet i verksamheten med en robust strategi för säkerhetskopiering, katastrofåterställning och krishantering.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-försvar-i-djup-grafik-3