Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Elektrisk konstruktör - IEC 60204 kontrollpaneldesign

Molnbaserad eldesign! TIA Selection Tool's Electrical Designer automatiserar IEC 60204-1 maskinkontrollpanelens dimensionering och kortslutningssimuleringar. Dra nytta av godkända enhetskombinationer och sömlös dokumentation. Minska planeringstiden och kosta upp till 50% för tillförlitliga konstruktioner!

Elektroteknisk programvara i TIA Selection Tool

Electrical Designer är en säker, webbläsarbaserad molnlösning för IEC 60204-1-kompatibel maskinkontrollpaneldesign. Den automatiserar komponentdimensionering, kortslutningskontroller, kabeldimensionering och simuleringar, genererar dokumentation och minskar planeringstiden och kostnaderna med upp till 50%.

Få mer effektivitet inom elektrisk förkonstruktion

Effektivitet i elplanering

  • Konsument- och kostnadsoptimerad konstruktion genom total strömberäkning för dimensionering av huvudströmbrytare.
  • Hjälper definiera hårdvarustandarder för individuella lastmatare som förberedelse för elektromekanisk konstruktion.
  • Snabb verifiering med automatisk och snabb bestämning av kortslutningsstyrkor och kabeltvärsnitt utan manuell ansträngning.
  • Snabbval av komponenter för motorbelastningar (AC3, AC3E), resistive/ohmiska belastningar (AC1) och induktiva belastningar (AC6A).
  • Välj och visa snabbt lämpliga tillbehör utan katalog eller PDF-sökning.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Få mer tillförlitlighet inom elektrisk förkonstruktion

Tillförlitlighet i elplanering

  • Ingenjörskonst i i enlighet med internationella standarder förhindrar skador och säkerställer elsäkerheten hos elektriska maskiner.
  • Ökad kortslutningsstyrka Genom kombinationer testade enligt internationella standarder säkerställer standardmässig konstruktion.
  • Standard-kompatibel kabeldimensionering tar hänsyn till relevanta parametrar och ingångsvillkor (IKmin, IKmax).
  • Utvärdering av standardreelevanta aspekter enligt internationella standarder, inklusive kontroll av kortslutningsskydd etc.
  • Säker frånkoppling med minimala kortslutningsströmmar för maximal driftsäkerhet och effektivitet.

Ge mer flexibilitet i dina designprocesser

Flexibilitet i elplanering

  • Ändringshantering för snabbt produktval på konsument- och huvudströmställningsnivå utan betydande ytterligare ansträngning.
  • Fullständiga och relevanta projektdata är alltid tillgängliga för flexibel databehandling i form av dimensioneringsresultat, materiallistor (xls/pdf), certifikat, typgodkännandeintyg, stamdata, datablad, manualer, EDZ-filer etc.
  • Delat arbete” - Att arbeta tillsammans på ett projekt med TIA Selection Tool möjliggör flexibelt och effektivt projektgenomförande.
  • Molninloggning tillåter lagring och åtkomst var som helst när som helst.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Dina första steg med eldesignern

Enkel åtkomst till elteknik i molnet

Denna handledningsvideo förklarar hur du kommer igång med den elektriska designern och hur du får ut det mesta när du utformar den elektriska utrustningen för din maskin. Den visar hur du skapar nya lastmatare, beräknar kabeltvärsnitt och kortslutningsvärden. Den elektriska konstruktören hittar automatiskt alla komponenter till din huvudmaskin elektriska enligt IEC 60204-1 och den ger också många viktiga tekniska detaljer som är relevanta för dokumentationen.

Vi kommer snart att publicera fler tutorials om hur du använder funktionerna tillsammans med några tips och tricks.

Få svar på dina viktigaste frågor

Det här avsnittet svarar på några av de vanligaste frågorna om Electrical Designer i molnet TIA Selection Tool.

Elektrisk designer i TIA-urvalsverktygets moln

Använd Electrical Designer i TIA Selection Tool cloud gratis nu! Ingen nedladdning!