Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Illustration av en leende kvinna som håller ut handen med en låda som flyter ovanför den med ”IEC” inuti.

Kontrollpanelens spets

Dörrkoppling roterande manövermekanism för elektriska installationer enligt IEC-standarder. Integrerade kontrollpaneler - Använd våra experttips

Krav på kontrollpanelen

Kontrollpaneler på den nationella och internationella marknaden är föremål för krav på skydd mot direktkontakt och elektriska stötar enligt IEC 61439-1/2 (Lågspänningsställverk och styrenheter) och IEC 60204-1 (Maskinsäkerhet). För att uppfylla dessa krav måste det säkerställas att spänningsförande delar inte kan beröras under normala driftsförhållanden. IEC-standarderna anger att kapslingsdörrar måste vara sammankopplade enligt vissa specifikationer men samtidigt tillåta underhåll och service av skickliga elektriker.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Tips för dig