Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Typtestade kombinationer

Tips på kontrollpanelen: Använd typtestade kombinationer för den amerikanska marknaden och hantera kortslutningsström (SCCR) med lätthet.

Visste du varför det är viktigt att använda typtestade kombinationer?

Typtestade kombinationer är viktiga för att säkerställa säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten hos elektriska installationer. De ger ingenjörer, installatörer och slutanvändare förtroende för att utrustningen kommer att fungera som förväntat under normala förhållanden och felförhållanden. Att beräkna kortslutningsströmmen för en kontrollpanel är utmanande, särskilt när man strävar efter att uppfylla de nivåer som krävs för en specifik installationsplats. I USA hänvisar National Electrical Code (NEC) till UL 508A Supplement SB som den erkända metoden för att bestämma SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Tidsbesparande tips för ditt projekt

Utforska våra resurser på kontrollpanelen