Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Bestäm den totala SCCR

Tips på kontrollpanelen: Kortslutningsberäkning (SCCR) för industriella kontrollpaneler på den nordamerikanska marknaden

Visste du att kortslutningsberäkning är ditt ansvar?

Maskiner och deras kontrollpaneler måste vara konstruerade för att motstå den maximala kortslutningsströmmen vid matningspunkten - vanligtvis uppströms huvudströmbrytaren - så att systemet inte förstörs vid kortslutning. Amerikanska föreskrifter kräver bestämning av kortslutningsströmmärket (SCCR) vid den inkommande matningspunkten. Om inte annat överenskommits, operatören anger detta värde och anger det till systemtillverkaren.

Tillverkaren ansvarar för den kortslutningsklassade utformningen av den industriella kontrollpanelen. Kontrollpanelen måste vara konstruerad för att motstå den maximala kortslutningsströmmen vid matningspunkten under felförhållanden. NFPA 70 hänvisar till UL 508A Supplement SB som den erkända metoden för att bestämma den nominella kortslutningsströmmen för en industriell kontrollpanel.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Tidsbesparande tips för ditt projekt