Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Fotbollar på ett transportband.
hem- och livsstilsprodukter industrin

Tillverkning av sportartiklar och leksaker

Dagens kräsna konsumenter av sportartiklar söker personliga högpresterande produkter medan leksaksmarknaden kräver ständig innovation. För att möta dessa krav använder tillverkarna nya metoder och material genom hela värdekedjan från design till tillverkning.

Digitalisering för sportartiklar och leksaksindustrin

20% Minskad utvecklingstid

Effektivisera design och prototypprocesser för sportartiklar med avancerad simulering, vilket möjliggör snabbare utveckling och optimerad design för att få innovativa produkter till marknaden. (Rurok Industries)

70% Tidsbesparing i produktionen

Minska produktionstiden och skapa enkelt anpassade produktvarianter med avancerad simulering, effektivisera tillverkningen av sportutrustning och möjliggöra snabbare anpassning till individuella kundbehov. (Stöckli Swiss Sports)

50% Minskad analystid

Optimera testprocesser och påskynda dataanalys med avancerad simulering som stöder effektiva arbetsflöden för tillverkning och testning av sportartiklar. (SRAM)

Leda marknaden med smartare och snabbare produktion

Select...

Effektivisera designprocesserna för konsumentprodukter genom att integrera alla discipliner och intressenter tidigt, vilket möjliggör sömlös produkt- och tillverkningsplanering. Använd simulering för virtuell validering och optimering för att skala upp produktionen och påskynda innovation.

  • Minska underhållskostnaderna
  • Förkorta uppstartstiden
  • Minska beräkningstiden för analys
Utforska vårt resursbibliotek

Möt personliga konsumentkrav var som helst, när som helst

Förvandla sportvarutillverkning och leksaksproduktion digitalt genom att sömlöst integrera design, produktion och livscykelhantering. Utnyttja avancerade verktyg för att påskynda tiden till marknaden, förbättra samarbetet och leverera innovativa, hållbara produkter som sätter nya standarder för sportproduktdesign, prestanda och kvalitet.

Smart klockanvändning med en cykel.

Callaway Golf

Leading golf club manufacturer accelerates design and prototyping
Case Study

Leading golf club manufacturer accelerates design and prototyping

Företag:Callaway Golf

Bransch:Consumer products & retail

Plats:Carlsbad, CA, United States

Siemens programvara:NX, Teamcenter

Utforska våra resurser för sportartiklar och leksaker

Kom igång med din resa.