Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen

Förenkla och automatisera insamling, analys och rapportering av hållbarhetsdata för att möta föränderliga lagkrav. Få full transparens i hela verksamheten, uppfyll revisionsberedd efterlevnad och förvandla rapportering till handlingsbara insikter som förbättrar effektiviteten och minskar kostnaderna.

Sustainability KPI för Compliance Reporting för datacenter

Utmaning

Data centeroperatörer står inför ett växande tryck att rapportera om hållbarhetsprestanda över flera ramverk och regler, ofta utan en enda enhetlig standard. Samtidigt är data isolerade över systemen, vilket gör rapporteringen manuell, inkonsekvent och svår att skala. Att säkerställa noggrannhet, transparens och granskbarhet blir en komplex och tidskrävande uppgift.

Lösning

Siemens kopplar samman operativa system för att skapa en enhetlig och tillförlitlig datagrundation för hållbarhetsrapportering. Genom att effektivisera datainsamlingen, automatisera KPI-spårning och anpassa mätvärden till erkända standarder kan operatörerna generera konsekventa, granskningsklara rapporter samtidigt som de får insikter för att förbättra effektiviteten och minska resursförbrukningen.

Överbrygga hållbarhetsöverensstämmelse med den dagliga verksamheten

Compliance börjar inte med en rapport. Det börjar på verksamhetsgolvet. Energi-, kyl-, vatten- och IT-system genererar kontinuerligt data, men när dessa system kopplas bort blir rapporteringen manuell, fragmenterad och svår att lita på. Genom att integrera operativ teknik som EPMS och BMS i en enhetlig plattform skapar datacenteroperatörer en sömlös koppling mellan daglig verksamhet och hållbarhetsrapportering. Detta möjliggör kontinuerlig KPI-spårning, transparenta instrumentpaneler och strömlinjeformad rapportering - förvandlar efterlevnad från en reaktiv uppgift till en integrerad, datadriven process. När datavolymerna växer kan AI-aktiverad analys ytterligare stödja denna process genom att identifiera avvikelser, lyfta fram inkonsekvenser och förbättra tillförlitligheten och effektiviteten i rapporteringsarbetsflöden.

Tillgång som härrör från vitboken

Skapa revisionsfärdiga rapporter

Generera transparenta, spårbara hållbarhetsrapporter anpassade till viktiga ramverk som EED, CSRD och ISO-standarder. Behåll förtroendet för dina data genom strukturerade, konsekventa och verifierbara rapporteringsprocesser.

Automatisera rapporteringsarbetsflöden

Automatisera datainsamling, KPI-beräkning och rapporteringsarbetsflöden för att avsevärt minska manuellt arbete, minimera fel och frigöra resurser för hållbarhets- och driftsuppgifter med högre värde.

Förbättra effektiviteten och minska OPEX

Använd hållbarhets- och energidata inte bara för efterlevnad utan också för att identifiera ineffektivitet, optimera resursförbrukningen och minska driftskostnaderna mellan anläggningar.

Bryt driftsdatasilor

Anslut tidigare isolerade system som BMS, EPMS och IoT-aktiverad infrastruktur till en enda, konsekvent datafundation - vilket ger en fullständig och tillförlitlig bild av driftsprestanda.

Möjliggör skalbar rapportering på flera platser

Standardisera hållbarhetsdata över regioner och anläggningar för att stödja konsekventa rapporteringsstrukturer, oavsett geografiska eller regelmässiga skillnader.

Stärka beslutsfattandet

Kvantifiera effekterna av hållbarhetsinitiativ för att validera ROI och få handlingsbara insikter som styr kapitalplanering, investeringsbeslut och långsiktiga ESG-strategier.

Så här kommer du igång

Implementera strömlinjeformad hållbarhetsrapportering med Siemens genom att koppla samman operativa system, skapa en tillförlitlig datafundation och utnyttja digitala verktyg för att säkerställa transparent, skalbar och granskningsklar rapportering av regelefterlevnad i hela din datacenterportfölj.

Kommersiella byggnader Socials Holistic 01 Rådgivning

Definiera din rapporteringsstrategi

Arbeta med våra experter för att bedöma ditt datalandskap, operativa system och behov av hållbarhetsrapportering. Det här steget fokuserar på att förstå vilka data som finns tillgängliga idag, var det finns luckor i dina infrastruktursystem och vilka efterlevnadskrav som gäller för din organisation.

Kommersiella byggnader Socials Holistic 02 Planeringsdesign

Ställ in rapporteringsramverk och nyckeltal

Utveckla en strukturerad strategi för hållbarhetsrapportering anpassad till relevanta standarder som EED, CSRD och ISO/IEC 30134. Detta inkluderar att definiera de nyckeltal, datastrukturer och rapporteringslogik som behövs för att säkerställa konsekvent, jämförbar och skalbar hållbarhetsrapportering över anläggningar.

Kommersiella byggnader Socialt Holistic 05 Verksamhet

Distribuera integrerade datasystem

Integrera operativa system som BMS, EPMS och IoT-aktiverad infrastruktur för att bygga en enhetlig datafundation. Våra lösningar, inklusive Desigo CC, SENTRON Powermanager och Building X, stöder dataaggregering, standardisering och visualisering för automatiserade rapporteringsprocesser.

Kommersiella byggnader Socials Holistic 06 Framgångsövervakning

Optimera rapporteringen löpande

Använd realtidspaneler, analyser och AI-stödda insikter för att upprätthålla kontinuerlig transparens och förbättra datakvaliteten över tid. Detta möjliggör kontinuerlig förfining av rapporteringsprocesser, förbättrat beslutsfattande och anpassning mellan operativ prestanda och hållbarhetsmål.