Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En bild av en byggarbetsplats med en stor byggnad under uppbyggnad och en kran i bakgrunden.
VERKLIG APPLIKATION

Skydda din livsmedels- och dryckesinfrastruktur

Upptäck infrastrukturproblem tidigt, svara snabbare och skydda dina tillgångar med anslutna säkerhets- och säkerhetslösningar. Resultatet: säkrare, stabilare och framtidsklara verksamheter som hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Loading application...

A person is standing in front of a large screen displaying a graph about sustainable food supply.

Utmaning

Inom livsmedels- och dryckesindustrin innebär det att hålla produktionen på rätt spår mer än att bara möta efterfrågan. Oplanerade driftstopp, utrustningsfel eller externa störningar kan utsätta försörjningskedjor, infrastruktur och människor i fara.

Lösning

Vår helhetssyn skyddar din infrastruktur med realtidsövervakning, tidig riskdetektering och proaktiv respons. Från kraftdistribution och underhåll av tillgångar till brandskydd och åtkomstkontroll, vi kan hålla din verksamhet säker och kompatibel.

Håll dig före hoten — och håll dig i drift

Säkerhet inom mat och dryck börjar med en plan — och uppkopplade lösningar för säker infrastruktur är nyckeln. Oavsett om det är obehörig åtkomst, en brand eller ett elektriskt fel hjälper vi dig att hålla dig i drift, även när trycket är högt. Med våra lösningar kan du:

  • Övervaka säkerheten i realtid
  • Kontrollera åtkomst till känsliga zoner
  • Identifiera effektfluktuationer och minska effektförluster
  • Svara snabbare på incidenter och problem
  • Effektivisera revisioner och efterlevnad
  • Behåll produktionskontinuiteten
An illustration of a safety production continuity with a person standing on a platform with safety equipment around them.

Flexibel

Designa och implementera lösningar för produktionsanläggningar, företagskomplex, enskilda byggnader och mer.

Interoperabla

Integrera alla delar av din infrastruktur i ett enda, kraftfullt och IoT-aktiverat system.

Skalbar

Anpassa dina verktyg med den funktionalitet du behöver nu, samtidigt som du förblir skalbara för framtiden.

FALLSTUDIE

Feldschlösschen bryggeri

Byggnaden är ölen

Resultat: För att skydda varje byggnad i sin stora 140 år gamla bryggförening vände sig företaget till Siemens för att:

  • Modernisera mer än 2 000 branddetektorer för att identifiera rök, värme, gas och till och med rökfria vätskor
  • Minska komplexiteten med 5 nätverksanslutna brandkontrollpaneler istället för 17 separata paneler
  • Gör det möjligt för varje kontrollpanel att reagera på en brand var som helst i komplexet
En hästvagn färdas på en asfalterad väg med en person som sitter inuti.