Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Illustration av livsmedels- och dryckesproduktion.
VERKLIG APPLIKATION

Energitransparens i livsmedels- och dryckesproduktion

Öka effektiviteten, optimera resurserna och minska kostnaderna i den energiintensiva livsmedels- och dryckesindustrin med övervakningssystem för energiförbrukning från Siemens. Ge ditt team energi transparens, visualiserings- och hanteringsverktyg för att spåra och förbättra din energiprestanda.

Loading application...

Släpp loss din energipotential

A graphic showing energy consumption monitoring with a software interface displaying energy transparency.

Utmaning

När priset på energi och leveranser stiger måste du optimera resursanvändningen. Du behöver rätt verktyg för att skapa meningsfulla energiprestandaindikatorer (EPI), extrahera värdefulla insikter, bygga effektiva produktionsscheman och analysera effekterna av energiförbrukningen.

Lösning

Vår lösning samlar in och kombinerar maskin-, produktions- och processdata och kartlägger dem sedan till individuella produktions- och processsteg och gör förutsägelser för framtiden.

Släpp loss din energipotential

Med Siemens energilösningar kan du visualisera energiflöden och förbrukningsvärden i dina processer i detalj, tilldela dem till relevanta konsumenter eller kostnadscentra och identifiera varför förändringar har skett, vilket hjälper dig att:

  • Koppla energihantering med automatisering
  • Visualisera och optimera resursanvändningen
  • Undvik flaskhalsar i energi
  • Identifiera områden för förbättring
  • Driva hållbara metoder
A graphic showing the benefits of energy consumption monitoring software with a focus on data visualization and analysis.
En grafik som visar en instrumentpanel med olika mätvärden för energiförbrukningsövervakning och ökad transparens.

Flexibel och driftskompatibel

All relevant data ansluts via edge- och molnsystem, vilket ger stor flexibilitet, oberoende och interoperabilitet.

En grafik som visar energiförbrukningsövervakning och effektivitetsövervakning med fokus på datavisualisering och analys.

Noggrann prognos

Analysera drivkrafterna för energiförbrukning och förutsäga framtida mönster baserat på förbrukningsbaslinjer eller regressionsfunktionsberäkningar.

En grafik som visar energiförbrukningsövervakning med förbättrade spårningsfunktioner.

Förbättrad spårning

Gruppera, buffra och visualisera olika typer av energidata på ett standardiserat sätt och spåra prestanda i kombination med påverkansfaktorer.

FALLSTUDIE

Coca-Cola

Energy consumption graph with cola bottle, comparing usage and social impact in a data visualization design.

Coca-Cola ökar energieffektiviteten

Resultat: Använde ett Siemens energihanteringssystem för att utföra detaljerade analyser av dess resursförbrukning och vinst:

  • Mer än 100 energiförbrukningsdatapunkter frågades en gång per minut
  • Möjligheten att skapa instrumentpaneler och generera nya rapporter på en timme eller mindre
  • 50% minskning av koldioxidutsläppen från 2010 till 2019

Har du några frågor?

Låt oss chatta. Nå ut så hjälper vi dig att ta reda på det bästa stället att börja.