Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En digital industribyggnad med en modern arkitektonisk design och en blå himmel i bakgrunden.
VERKLIG APPLIKATION

Framtidssäker fastighetsförvaltning

Förbättra effektivitet, hållbarhet och operativ transparens med Building X, Siemens digitala byggnadshanteringsplattform. Förvandla data från dina livsmedels- och dryckesanläggningar till användbara insikter som optimerar energianvändningen, minskar driftskostnaderna och förbättrar beslutsfattandet.

Loading application...

A young girl stands in front of a building with a modern architectural design, wearing a white shirt and a blue skirt.

Utmaning

Mat- och dryckesanläggningar förbrukar mycket energi och har unika krav. Tillverkarna kan utnyttja sina befintliga data för att öka energieffektiviteten och förbättra fastighetsförvaltningen — men de behöver rätt verktyg.

Lösning

Building X är en plattform som kör de applikationer som hjälper dig att hantera byggnadsoperationer. Det ger en central grund för säker, realtidsdata som gör det möjligt för livsmedels- och dryckesproducenter, distributörer och leverantörer att vara mer effektiva.

Optimera byggnadsoperationer

Building X erbjuder en rad anpassningsbara applikationer för mat och dryck:

  • Energi och hållbarhet: Öka energieffektiviteten med datadrivna optimeringar
  • Säkerhet och trygghet: Skapa integrerade system för åtkomstkontroll, hotdetektering och mer
  • Drift och underhåll: Effektivisera verksamheten med prediktivt underhåll och avancerad analys
  • Data och insikter: Harmonisera all data i en central, säker, molnbaserad plattform
The image shows a graphic representation of various Siemens Desigo CC disciplines.
En reklambild för Siemens färdiga appar, med ett kort med markerad funktion.

Appar som är färdiga att använda

Implementera färdiga appar byggda och kontinuerligt uppdaterade för kärnbyggnadsoperationer. Använd AI och ML för realtidsanalys och prognoser. Anpassa dina appar med flexibla visualiseringar och rapportering.

Illustration av en tecknad arbetare vid ett stående skrivbord med molnskärare i bakgrunden.

Säker, centraliserad data

Omborddata en gång och använd över domäner. Övervaka och säkra byggnader på distans med vår molnbaserade dataplattform, byggd med Siemens robusta cybersäkerhetsstandarder.

Illustration av små tecknade arbetare som står framför en datorskärm som visar API-ikoner.

Expansivt ekosystem

Anslut till Siemens Xcelerator, vårt partnerekosystem som utvecklar och säljer Building X-applikationer. Eller få tillgång till en komplett samling API:er för att utveckla applikationer eller integrera dina system.

FALLSTUDIE

Från föråldrad till trendsättande

Nestle Fond case study

Företag: Nestlé

Plats: finland

Siemens Software: Digitalt företag

Digitaliseringen av denna Nestlé-fabrik skapade ett överflöd av data. De fick insikter som resulterade i:

  • 50-100 000 euro sparade på råvaror
  • 23% minskning av medianuppvärmningstiden för vattenkokare
  • 35 000€ kostnadsminskning av vatten- och kemikalieanvändning per år