Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En visuell representation av AI för processoptimering med en person i bakgrunden.
VERKLIG APPLIKATION

AI för processoptimering

Förfina komplexa operativa processer, förbättra produktkvaliteten och konsistensen och minska det manuella arbetet med våra AI-lösningar. Identifiera avvikelser snabbare och åtgärda dem mer framgångsrikt - oavsett om de inträffar under jäsning, rengöring på plats eller när en hackare arbetar i en lauter tun.

Loading application...

A visual representation of AI for process optimization and anomaly detection with a focus on a graph and a person.

Utmaning

Även små avvikelser i processtyrningssystem kan ha en allvarlig inverkan på kvaliteten för bryggerier och dryckestillverkare. Men för att upptäcka dessa tidigt måste tillverkarna analysera stora mängder data.

Lösning

AI är den perfekta lösningen för att optimera komplexa data. Det gör anslutningar i processstyrsystemen och kan identifiera avvikelser från önskad norm. Den meddelar sedan processchefer via analyser, larm eller visualiseringar.

Identifiera avvikelser - innan de blir problem

Vid bryggning och dryckestillverkning är varnad förarmad. AI frigör processchefer för att ta itu med andra uppgifter samtidigt som den bedömer de många faktorer som är involverade i operativa processer. Våra lösningar kan:

  • Optimera både äldre och nya system
  • Stöd beslutsfattande och korrigerande åtgärder
  • Korrigera avvikelser innan problem utvecklas
  • Förhindra onödig stilleståndstid
  • Uppnå en konsekvent och hög kvalitetsnivå
  • Främja innovation och portföljexpansion
A graphic showing a factory with a focus on process optimization using AI technology.

Mångsidig

Vår AI-lösning kan användas lika i befintliga eller nya system som använder BRAUMAT eller SISTAR. Äldre system har fortfarande stor potential för optimering.

Förebyggande

AI kan identifiera avvikelser i ett tidigt skede, så processansvariga kan vidta åtgärder och förhindra onödiga stilleståndstider orsakade av fel.

Effektiv

AI kan minska hektiskt arbete för dina kvalificerade arbetare. Istället för att manuellt övervaka sensorer kan de spendera tid på viktigare uppgifter.

Har du några frågor?

Låt oss chatta. Nå ut så hjälper vi dig att ta reda på det bästa stället att börja.