Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Bild av Aurora Borealis över en sjö.

Siemens batteripass

Ledande vägen till en mer transparent och hållbar batteriindustri.

Batteripass

När världen övergår från fossila bränslen till elektrifiering ökar efterfrågan på batterier och deras material. EU vidtar proaktiva åtgärder för att se till att denna förändring är hållbar. En ny uppdatering av batteridirektivet introducerar konceptet med ett batteripass, obligatoriskt senast 2027 för alla elfordon, lätta transportmedel och industribatterier (> 2 kWh).

Vad är ett batteripass?

Ett Battery Passport fungerar som ett digitalt register för enskilda batterier och dokumenterar hela deras livscykel, från första inköp av råvaror till renovering och återvinning. Den innehåller information om batteriets sammansättning, tillverkning, prestanda och miljöpåverkan. Informationen kan nås till exempel genom en QR-kod och kan bidra till att öka transparensen och ansvarsskyldigheten i batteribranschen. Batteripass främjar hållbar användning och återvinning av batterier.

Medan Battery Passport spårar batteriets livscykel, kommer liknande digitala produktpass (DPPs) snart att gälla för andra branscher, såsom textil, elektronik och bygg. Som en del av EU:s bredare strategi för cirkularitet kommer DPPs att bli obligatoriska under de kommande åren, vilket bidrar till att skapa en mer hållbar och ansvarsfull produktekonomi.

Illustration of the Siemens battery passport.

Augusti 2025

Deklaration om koldioxidavtryck

Deklarationen av batteriets koldioxidavtryck för batterier över 2kWh blir obligatorisk.

februari 2027

Batteripass obligatoriskt

Ett fullt batteripass krävs för batterier över 2 kWh som säljs i Europeiska unionen.

Efter 2027

Digitala pass för andra branscher

Ytterligare digitala produktpass krävs baserat på EU-regler, till exempel ESPR.

Siemens batteripass

Siemens tillhandahåller ett omfattande batteripass för att digitalt dokumentera hela batteriets livscykel, vilket gör det möjligt för ekonomiska aktörer att skapa, hantera och exportera batteripass, involvera sina leverantörer för att fylla i saknade data och säkerställa regelefterlevnad.

Det användarvänliga gränssnittet minimerar utbildningstiden, medan robusta API:er och Catena-X-kontakter säkerställer sömlöst datautbyte genom hela leveranskedjan. Vår Catena-X-certifierade lösning följer Catena-X-principer som datasuveränitet och interoperabilitet, vilket förstärker dess tillförlitlighet och kompatibilitet i sammankopplade ekosystem.

Medan batteriet är det första användningsfallet för Siemens digitala produktpass, är plattformen utformad för att sträcka sig bortom batteriapplikationer genom att integrera DPP 4.0-undermoduler, vilket ger en lösning som sömlöst anpassar sig till nya produktpassregler och standarder inom olika branscher.

Image of the Siemens Battery Passport.
Upptäck fördelarna

Siemens batteripasslösning

Select...

Jag säljer produkter i EU som innehåller ett batteri (> 2 kWh).

Battery Passport är inte bara ett verktyg; det är en spelväxlare. Det förstärker ditt varumärkes rykte genom att visa transparens och engagemang för kvalitet. Med exakta batteridata till hands kan du effektivisera verksamheten från inköp till kundservice, öka effektiviteten och kundnöjdheten samtidigt som du följer EU:s batteriförordning. Detta är din möjlighet att särskilja dina produkter på en konkurrensutsatt marknad.

Har du frågor eller behöver vägledning om hur du säkerställer implementeringen av Battery Pass i ditt företag?

Vanliga frågor

Besvaras av vårt team av experter - Maria Marzo, Patrick Berninger och Veronika Karpiel.

Siemens Battery Passport SaaS: Nu tillgängligt

Vår första version av Siemens Battery Passport SaaS-lösning är nu tillgänglig för försäljning, utformad för att hjälpa företag att uppfylla lagkrav och förbättra transparensen i leveranskedjan.

Icon of a battery.

Vi erbjuder en 6-månaders startpaket för att vägleda dig genom teknisk och operativ aktivering, säkerställa smidig onboarding för ditt team och leverantörer samtidigt som du skapar initiala batteripass och planerar för fullskalig implementering.

Efter startfasen, övergång till vår flexibel prenumerationsmodell för företagslicens. Den årliga licensen finns i storlekar (S, M, L, XL) för att matcha dina produktionsbehov. Den årliga licensen inkluderar API-åtkomst, användarkonton och ett visst antal digitala produktpass (DPP), vilket stöder dina långsiktiga efterlevnads- och driftsmål.

Hållbar tillverkning

Batteripass i fordonsindustrin

Siemens Battery Passport gör det möjligt för ekonomiska aktörer att skapa, hantera och exportera batteripass samtidigt som de säkerställer överensstämmelse med lagkrav. Som en inbyggd Catena-X-lösning, som snart kommer att certifieras, underlättar den integrationer i leveranskedjan, vilket möjliggör effektivt datautbyte med leverantörer och kunder som bidrar till cirkulariteten i batteriproduktionen.

Videostillbild från presentationen av batteripassstadiet.
Blogg

Inköpsresurser

Artikeln beskriver, hur effektiv batteriåtervinning hjälper till att minska kostnader och utsläpp.

Ikon för batteriåtervinning.