Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Webbseminarier

Praktisk växellåda design

Serie av gratis webbseminarier tillägnad verktyg som stöder utformningen av elektriska växlar. Vi kommer att demonstrera hur man använder CADprofi, SIMARIS Create och Siemens prissättningsprogramvara för att förbereda en komplett växellkonstruktion - inklusive materiallistan och fullständig projektdokumentation.

Vad kommer du att lära dig under webinarserien?

Du kommer att upptäcka

Hur man använder Siemens specialprogramvara i praktiken för att snabbt och säkert utforma elektriska växlar

Du kommer att utforska

funktioner som automatiserar val av skåp och komponenter, vilket avsevärt minskar konstruktionstiden.

Du kommer att lära

hur man enkelt förbereder materialräkningar och komplett projektdokumentation redo att levereras till kunden

Du kommer att se hur

Siemens verktyg effektiviserar en designers dagliga arbetsflöde, eliminerar repetitiva uppgifter och ökar den totala effektiviteten

Varje webinar fokuserar på ett annat programvaruverktyg som stöder designprocessen och presenterar funktioner som hjälper till att effektivisera ingenjörsarbete och dokumentationsförberedelse.

Webbseminarier

16 april 2026 | 11:00 CET

CADprofi - Switchboarddesign i praktiken

Under det första webinaret kommer vi att presentera de grundläggande funktionerna i CADprofi programvara och dess användning i växellådsdesign.

CADprofi  - Switchboard design in practice
14 MAJ 2026 | 11:00 CET

SIMARIS Create - Växeldesign

Vi kommer att presentera funktionerna i SIMARIS Create-programvaran för att designa och konfigurera växlar.

SIMARIS Create - Switchboard design in practice
14 JUNI 2026 | 11:00 CET

Siemens Pricing Software och Siemens CAD Add-On

Det tredje webinaret visar hur man använder Siemens prisprogramvara och Siemens CAD-tillägget i designprocessen för växlar.

Siemens Pricing Software and Siemens CAD Add‑On - Switchboard design in practice