Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Batterishowen 2026

Från batteritillverkning till Battery Energy Storage Systems (BESS) förenar The Battery Show branschen. Siemens kopplar samman den digitala och den verkliga världen för att möjliggöra effektiv produktion och skalbar energilagring.
Batterimässan Europa 2026 | 9—11 juni | Messe Stuttgart

Få din gratis biljett till Battery Show Europe:

Använd den här koden INVT598956 för att få din gratisbiljett och dessutom 20% rabatt på Explorer & Leader-pass.

Möt oss på Battery Show

Se tidigare höjdpunkter, sponsorer och deltagare - och registrera dig för kommande konferenser!

Få en konkurrensfördel

Battery Show är din chans att träffa andra ingenjörer, chefer, innovatörer och köpare, utforska de senaste framstegen och forma framtiden för elektrifiering. Upptäck innovativ teknik, få kontakt med toppleverantörer, nätverka med experter och lyssna på huvudtalare. Du kommer att komma iväg inspirerad för att driva framsteg över det globala energilandskapet.

Green batteries sit next to battery ingredients.

Accelerera batteriets värdekedja

Förbättra dina tekniska färdigheter

Lär dig hur du optimerar och effektiviserar din designprocess med generativ teknik och maskininlärning.

Förbättra produktionsprocesserna

Minimera stilleståndstiden och maximera effektiviteten och kvaliteten med färdig IT-infrastruktur för OT- och tillverkningssimuleringar.

Optimera dina maskiner

Maximera resultatet och spara tid med AI-driven automatisering, förkonstruerade funktionsblock och virtuell optimering.

Effektivisera materialprocesser

Optimera produktionen av batterimaterial med integrerad digital design, idrifttagning och automatiserade exekveringsarbetsflöden.