Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Siemens ställer ut på AHR Expo 2026 i Las Vegas

Påskynda smart byggnadsomvandling på AHR Expo, huvudevenemanget för HVAC/R-proffs. Upptäck innovativa lösningar som banar väg för en smartare och mer hållbar morgondag.

2 - 4 februari 2026 | Las Vegas, NV | Monter #C1731

Modernisering: Framtiden är nu. Är du redo?

Moving Forward Accelerate shape

Utöver smart: framtiden för autonoma byggnader

Vår teknik påskyndar omvandlingen till smarta och hållbara byggnader och banar väg för människocentrerad autonom infrastruktur.

Människocentrerade autonoma byggnader analyserar och optimerar kontinuerligt sin verksamhet med minimalt mänskligt ingripande, vilket ger den perfekta inomhusupplevelsen för byggnadens invånare och effektiva, kostnadseffektiva resultat för ägare och operatörer.

Läs vårt whitepaper

Gör mer med mindre för en bättre morgondag

Med 90% av byggnaderna fortfarande inför digitaliseringsutmaningar och fastighetsförvaltningsindustrin förväntas möta en 53% jobbbrist fram till 2025, är det tydligt att det är angeläget att agera. Endast 18% av byggnaderna är för närvarande på väg att uppnå nettonollutsläpp år 2050, vilket betonar det kritiska behovet av omedelbara åtgärder.

Följ med oss på AHR Expo 2026 när vi visar upp innovativa lösningar för att starta din moderniseringsresa och transportera dig in i framtiden.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) spårar utvecklingen av infrastrukturövergången över tid och belyser brådskande prioriteringar och väg framåt inom energiinfrastruktur, byggnadsinfrastruktur och industri.

Läs mer

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.