Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

VadiMAP

VadiMap är en byggenergilösning som ägs av VadiMus, företaget som skapade ett störande proptech-erbjudande som heter VadiMap. År 2020 lanserade VadiMus VadiMap för att påskynda energiomställningen för fastighetsägare från kommersiella, institutionella och industriella segment. Detta massiva åtagande av VadiMus innebar att samla de bästa experterna från bygg-, energi- och AI-sektorerna. Precis som tekniken som gör VadiMap unik, organiserar affärsmodellen datamängder och partnerskap för att erbjuda en komplett energilösning till alla byggnadsägare oavsett deras geografiska plats.
vadimap-logo

Branscher

  • Food and beverages

  • Commercial buildings

Rörelse

Build
Utökar eller bygger på en Siemens Xcelerator produkt/lösning genom att skapa en ny produkt, eller skapar en ny kundlösning via integration av Siemens Xcelerator produkt och egen produkt

Tillgängliga produkter

vadiMAP

För fastighetsägare och operatörer förenklar VadiMap energiomställningen avsevärt. Det gör det möjligt för byggnadsägare att spara energikostnader (upp till 30%), få autonomi (upp till 24/7) och uppnå koldioxidneutralitet. Recept ...