Simus Systems tillhandahåller innovativa mjukvarulösningar för datakvalitet och bearbetning av tekniska massdata sedan 2002. Grundarna, Dr. Harald Kunze, och Dr. Arno Michelis fortsätter att arbeta med företagets framgång som verkställande direktörer. Simus Systems utvecklade den enda patenterade lösningen för klassificering av CAD-data över hela världen. Mer än 220 projekt med 160 kunder har redan genomförts framgångsrikt. Simus Systems är ett oberoende tyskt företag med säte i Karlsruhe. Simus Systems är väl uppkopplad men kan tillhandahålla 100% av den tekniska specialkunskapen internt.