Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DIRTT Environmental Solutions

DIRTT är ledande inom prefabricerad, modulär konstruktion och tillhandahåller multihandelssystem för biovetenskap, kommersiellt, hälso- och sjukvård, utbildning, gästfrihet och offentliga utrymmen. Våra konstruktionslösningar kombinerar fysiska produkter med digitala verktyg för att leverera högpresterande interiörer med designfrihet, effektivitet och förutsägbara kostnader, scheman och resultat. DIRTT-lösningarna tillverkas utanför anläggningen med precision på 21 dagar eller mindre och levereras redo för snabba och rena installationer, vilket minskar konstruktionsscheman med upp till 30%. DIRTT:s modularitet är konstruerad för långsiktig anpassningsförmåga och förenklar löpande underhåll och gör det möjligt för interiörer att anpassa eller konfigurera om när behoven utvecklas.
dirtt

Branscher

  • Construction and real estate

  • Machine building

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Data center

  • Life science

Rörelse

Build
Utökar eller bygger på en Siemens Xcelerator produkt/lösning genom att skapa en ny produkt, eller skapar en ny kundlösning via integration av Siemens Xcelerator produkt och egen produkt

Tillgängliga produkter

DIRTT Timmerrender

DIRTT Timber Frame

Traditionellt hantverk möter avancerad, skräddarsydd tillverkning med DIRTT Timber Frame.
DIRTT Väggsystem - Massiva, Glas- och Kombinationsväggar

DIRTT Walls

Förvandla utrymmet med DIRTT:s breda utbud av modulära väggar, utformade för anpassning, konstruktionseffektivitet och långsiktig anpassningsförmåga.
DIRTT Casework Rendering

DIRTT Casework

Tillverkade skåp, garderober och förvaringslösningar anländer på plats helt monterade och redo för effektiv installation på en bråkdel av tiden.
DIRTT Healthcare Headwall-system

DIRTT Headwalls

Ett prefabricerat, modulärt och multi-trade medicinskt huvudväggssystem utformat för större konstruktionseffektivitet och långsiktig prestanda.
DIRTT Access Floors återgivning

DIRTT Access Floors

Ett lågprofilerat åtkomstgolv med fast höjd som ger en anpassningsbar grund för uppkopplad infrastruktur.
DIRTT Doors återgivning

DIRTT Doors

Vårt sortiment av precisionskonstruerade och anpassningsbara innerdörrar integreras sömlöst med ditt utrymme för stil, funktionalitet, och flexibilitet.
DIRTT Modular Electrical System

DIRTT Modular Electrical System

Stöd dina anslutna infrastrukturbehov och hjälp med att effektivisera ditt byggprojekt med DIRTT:s prefabricerade, modulära elektriska system.
ICE-programvaruåtergivning

ICE® Software

ICE är en kraftfull visuell specifikations- och konfigurationsprogramvara som överbryggar försäljning och leverans, vilket effektiviserar design till tillverkning.
DIRTT Networks Rendering

DIRTT Networks

Våra modulära, snabbanslutna OPTICS LAN-lösningar (OLAN) ger en framtidsklar, effektiv och motståndskraftig lösning för uppkopplade infrastrukturbehov.
Cove Behandlingsområde av DIRTT Render

COVE™ Treatment Area

COVE är ett prefabricerat vårdbehandlingsområde som integrerar alla nödvändiga element i ett standardundersökningsrum i en bråkdel av storleken.