Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Adage Automation

Adage Automation tillhandahåller kompletta gasanalyslösningar, från fristående CEMS-analysatorer, TDLAS-lasrar, online-GC till nyckelfärdiga analysskydd och molninstrumentpaneler. Dess portfölj är certifierad enligt TÜV och US-EPA-normer och stöder processkontroll, överensstämmelse med utsläpp och övervakning av luftkvalitet för olja och gas, stål, cement, kraft och mer. Baserat i Goa leder Adage den indiska marknaden och betjänar över 50 länder via nav i USA, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, med stöd av ett globalt serviceteam.
adage

Branscher

  • Automotive

  • Construction and real estate

  • Energy / Oil & gas

  • Metals

Rörelse

Service
Tillhandahåller en tjänst för en Siemens Xcelerator-produkt/lösning som hjälper kunden att implementera, integrera, driva eller underhålla den

Tillgängliga produkter

Adage Extraktiv gasanalyslösning

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS

Extraktiv värmecell TDLAS hanterar små rör, dammiga heta flöden, vibrationer, motoravgaser. SHS tjärfilter, returledning. Siemens optik + Adage design ger exakta gasdata för stål, auto, petro.
Ugnsinloppslösning

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application

Adage ugnsinloppssond hanterar 1400 °C, 2000 g/m³ damm, alkali. Power-cyl-tillbakadragning, luftblästring, multifilter, AI-diagnostik säkerställer säker, exakt O₂; över 150 enheter minskar stilleståndstiden över hela världen.