Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Actility

Actility - som meduppfinnare av LoRaWAN® -teknik och grundare av LoRa Alliance - är en global ledare inom långdistansnätverk (LoRaWAN) för Internet of Things (IoT). Actility tillhandahåller anslutningslösningar av industriell kvalitet, vilket möjliggör effektiv och tillförlitlig kommunikation mellan IoT-enheter. Actilitys teknik gör det möjligt för enheter att överföra data över långa avstånd med minimal strömförbrukning, vilket gör den idealisk för olika applikationer som t.ex. spårning av tillgångar.
Actilitys dotterbolag Abeeway fokuserar på geolokaliseringslösningar för att spåra föremål, människor eller djur, inomhus och utomhus, inklusive Atex-zoner.
actility-logo

Branscher

  • Automotive

  • Transportation

  • Construction and real estate

  • Oil and gas

  • Machine building

  • Healthcare

  • Chemicals

  • Commercial buildings

  • Intralogistics

  • Others

  • Higher education

  • Post and logistics

Rörelse

Build
Utökar eller bygger på en Siemens Xcelerator produkt/lösning genom att skapa en ny produkt, eller skapar en ny kundlösning via integration av Siemens Xcelerator produkt och egen produkt

Tillgängliga produkter

Abeeway Smart Badge

Abeeway Smart Badge with panic button for personal safety

Abeeway Smart Badge är en bärbar tracker i ID-kortformat inklusive en panikknapp. Den stöder sömlös geolokalisering utomhus och inomhus.
Actilitet - LoRaWAN

Actility LoRaWAN connectivity

ThingPark Enterprise är dedikerad till privat LoRaWAN och ansluter dina enheter till applikationer på ett säkert och skalbart sätt.
Abeeway Combo

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device

LTE-M, NB-IoT & LoRa LPWAN - Robust IP68-spårare inomhus och utomhus
Abeeway - Kompakt spårare

Abeeway Compact Tracker

Abeeway Compact Tracker är en robust enhet för geolokalisering utomhus och inomhus. Den har ett IK08/IP68-hölje och är tillgänglig för ATEX zon 2 och 0.
Abeeway - Robust hanterbar fyr

Abeeway Robust Manageable Beacon

Robust, hanterbar fyr med lång livslängd med Bluetooth- och LoRaWAN-funktioner, designad för användning i tuffa/farliga miljöer.