Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som bär virtual reality-headset med utsträckt hand, omgiven av färgglada geometriska former och mönster
Elektronik Digital Thread

Smart elektroniktillverkning

Smart tillverkning för elektronik förvandlar din fabrik och effektiviserar verksamheten för att hantera osäkerheter i leveranskedjan och resursbegränsningar. Öka effektiviteten, förbättra kvaliteten och förbättra förutsägbarheten för att minska kostnader och ledtider samtidigt som leverans säkerställs i tid.

Vad är smart tillverkning för elektronik?

Smart tillverkning integrerar elektronikproduktion digitalt genom att koppla samman design, fabriksprocesser och materialflöde för att effektivisera verksamheten. Detta ökar effektiviteten, minskar kostnaderna och förbättrar kvaliteten under hela produktionscykeln. Håll dig smidig och konkurrenskraftig i den snabba elektronikindustrin genom att snabbt anpassa dig till marknadsförändringar.

Accelerera elektroniktillverkningen

Tillverkarna måste snabbt anpassa sig till marknadens och konsumenternas krav. Digitala lösningar och plattformar med låg kod hjälper till att effektivisera processer, minska tiden till marknaden och sänka kostnaderna. Lär dig hur dessa tekniker möjliggör smidiga svar på branschtrender och driver innovation inom den snabba elektroniksektorn.

100% Kvalitetsleveransprestanda och mer

”Vårt uppdrag är 100% kvalitet, 100% leveransprestanda och 100% avfallsfritt”, säger Bernd Schmid, anläggningschef på Siemens MF-K. Det innebär att vi vill tillverka våra produkter med så få resurser som möjligt. ”(Siemens MF-K)

20% Trender omformar branschen

”Den enda lösningen var digitalisering”, säger Franco Oliaro, CEO för ROJ. Kvalitet och snabbhet, det är utmaningen. Världen går mot extrem anpassning. För massanpassning behöver du definitivt digitalisering. ” (DAY)

$2M Sparade produktionskostnader

Electrolux uppnådde 30% snabbare lanseringstid och 100% fabriksdigitalisering, vilket visar hur virtuell problemlösning avsevärt kan minska produktionstiden och kostnaderna. (Electrolux)

Elektroniktillverkningslösningar

Effektivisera elektroniktillverkningsprocesser

Från elektronik (PCB) och mekanisk design till avancerade tillverkningsflöden, påskynda din verksamhet genom att utnyttja tre vägar för digital transformation.

Select...

Optimerad produktlayout utnyttjar digital modellering för att designa och förfina fabriksmiljöer, vilket maximerar effektiviteten och resursutnyttjandet. Detta tillvägagångssätt möjliggör virtuell testning av olika konfigurationer för att:

Förbättra elektroniktillverkningen

40% Minskning av introduktion av nya produkter

Genom att använda Valor Process Preparation-programvaran och skapa en omfattande digital twin för varje processsteg reducerade ROJ sin nya produktintroduktionstid med över 40 procent genom snabb installation och enkel processförberedelse.
(DAY)

30% Accelererad stencilberedning

Genom att använda Valor Process Preparation-programvaran påskyndas genereringen av stencildata. Detta, i kombination med en 10% snabbare SMT-process och mer exakta BOM-offerter, gjorde det möjligt för BMK att hantera ökade NPI/ECO-projekt effektivt. (BMK)

20% Minskade kostnader för defekter

Implementering av programvaran Opcenter och Valor möjliggör sluten kvalitetskontroll för Scanfil, vilket förbättrar produktiviteten med över 10%, ökar hastigheten med 40% och förbättrar inställningsbyten i produktion med hög mix och låg volym. (Scanfil)

Fallstudie

Siemens Rastatt

A modern industrial facility with a large building and visible machinery.
Case Study

Using AOI false call reduction software increases first pass yield by 42 percent

Företag:Siemens Rastatt

Bransch:Electronics, Semiconductor devices

Plats:Rastatt, Germany

Siemens programvara:Opcenter APS, Opcenter Intelligence for On Premises

En av de stora fördelarna med Opcenter AOI FCR är att det är en SaaS-lösning som avsevärt minskar ansträngningen på vår sida. Den var helt redo att integreras i våra AOI-maskiner. Det tog mindre än 12 veckor att gå från de första diskussionerna till starten av idrifttagningen. Tolv veckor senare startade vi operationsfasen framgångsrikt.
Tobias Morlock, Process- och teknikchef (Tillverkning), Siemens Rastat
Optimera elektroniktillverkningen

Smart tillverkningsresursbibliotek

Upptäck hur smart tillverkning förändrar elektronikproduktionen. Utforska vårt omfattande resursbibliotek för att lära dig mer om att integrera design, optimera fabriksprocesser och effektivisera materialflödet. Få insikter och hitta lösningar för att snabbt anpassa sig till marknadens krav och upprätthålla konkurrenskraften i den dynamiska elektronikindustrin.

Person som bär VR-headset med färgglad abstrakt bakgrund

Integrerade elektroniktillverkningslösningar

Planering av tillverkningsprocesser

Hantering av tillverkningsexekvering

Produktionsplanering och schemaläggning

Kvalitetshantering

Industriellt IoT

Utveckling av applikationsplattform

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webinarium: Digital tvilling optimerar verkstadsgolvets prestanda

Webinarium: Testteknik

Webinarium: Arbetsutmaningar inom elektroniktillverkning

Läsa

E-bok: Logistik inom anläggningen

Vitbok: Testteknik för PCB-montering

E-bok: Smart tillverkning för elektronik

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!