Snabba upp maskinverkstadsprocesser med digitalisering
Deltillverkarna har till uppgift att designa och producera hållbara, komplexa delar av hög kvalitet. Samtidigt gör krympande partistorlekar och hård konkurrens det mer utmanande än någonsin att göra vinst. Framgångsrika maskinverkstäder använder anslutna digitala verktyg, applikationer och processer för att optimera samarbete och automatisera arbetsflöden.
Öka verksamheten med komponenttillverkningslösningar
Det är dags för maskinverkstäder att ta till sig digitala verktyg som kopplar samman hela komponentproduktionsoperationer, minskar dataöverföringar och duplicering, förbättrar samarbetet och automatiserar processer.
30% Snabbare CNC-programmeringstid
Producera delar snabbare med programvarufunktioner som automatiserar komponentdesign och CAM-programmering, vilket avsevärt minskar antalet olika verktyg som krävs för att tillverka dem. (Grob)
70% Högre effektivitet och kvalitet
Förbättra produktionseffektiviteten med automatiska dataöverföringar mellan CAD och CAM, använd sedan integrerad simulering och verifiering för att minska potentiella programmeringsfel. (ASM Pacific-teknik)
80% Minska driftstopp för utrustning
Automatisera funktioner för inspektionsprogrammering för att minska stilleståndstider och mata inspektionsdata direkt tillbaka till den digitala tvillingmodellen för visualisering och analys. (C-kvarn)
Digitala verktyg för verkstaden
Med digitalisering kommer du att standardisera, centralisera och prioritera de system och funktioner som behövs för att deltillverkningen ska trivas i detta moderna landskap.
Optimera maskinprocesser med automatisering genom att återanvända beprövade projektdata för att programmera numeriska kontroller. Automatiserade processer ger konsekventa resultat, minskar energiförbrukningen och förbättrar den övergripande kvaliteten.
- Använda flermaskinssystem och hanterade rörelsekontroller för att generera delar snabbare
- Få feedback i realtid från processbaserade designapplikationer
- Simulera hela komponentproduktionssystem för att virtuellt sätta i drift och maximera maskinproduktiviteten
Komponenttillverkare kan uppnå:
96% Snabbare leverans av delar
Beräkna mer exakta tillverkningstider med avancerad planerings- och schemaläggningsprogramvara som visar maskinens tillgänglighet. (Proform)
25% Kortare cykeltider
Optimera verktygsmaskinbanor för att inkludera färre skärpass, minska bearbetningscyklerna och förlänga verktygslivslängden. (William A. Pfeiffer)
90% Minskad ledtid
Skapa skräddarsydda, mycket komplexa delar som uppfyller efterfrågan på reservdelsproduktion just nu med additiv tillverkningsteknik. (Schubert Additive Solutions)
Antingen Tech
Antingen Tech med NX CAD, NX CAM och Mold Wizard erbjuder Mec-Plast konsulttjänster för design och tillverkning av pneumatiska ventiler och magnetventiler.

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Företag:Either Tech
Bransch:Aerospace & defense
Plats:Kaohsiung City, Taiwan
Siemens programvara:Assembly Line Planner X, Teamcenter Integration for Solid Edge
Programmering av komplexa delar är inte längre en tråkig process. Programvaran ger många avancerade alternativ som ger ingenjörerna den nödvändiga flexibiliteten för att snabbt skapa säkra 5-axliga operationer.
Utforska vårt resursbibliotek
Digitalisera maskinverkstaden och leverera de komplexa, högkvalitativa delar och komponenter som maskinbyggare behöver. Våra mjukvarulösningar hjälper företag att öka driftseffektiviteten, överträffa kvalitetsmål och komma ut på marknaden snabbare än konkurrenterna.
Påskynda användningen av verktyg med additiv tillverkning
Verktygs- och deltillverkning
Hantering av tillverkningsexekvering
Additiv teknik och tillverkning
Planering av tillverkningsprocesser
Produktionsplanering och schemaläggning
Kvalitetshantering
Vanliga frågor
Titta
Videoklipp | Behärska precisionen hos den perfekta delen med digital delproduktion
Fallstudie Ledare inom additiv tillverkning använder NX för att förbättra spårbarheten och spara tid
Videoklipp | En nästa generations lösning för tillväxt i tillverkning av delar
Läsa
Infografik | Utveckla högkvalitativa delar med digital delproduktion
Vitbok | Tillverkningsexekvering för digital delproduktion
E-bok | Avancerad planering och schemaläggning för industrimaskiner
Låt oss prata!
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!