Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Marinteknik med integrerad fartygsdesign.
MARIN DIGITAL TRÅD

Fartygsdesign och marin teknik

Leverera innovativa konstruktioner som uppfyller kundernas krav och uppfyller prestandamålen i tid och inom budget. Använd våra marina tekniska lösningar för att koppla samman varje designsteg från idé till produktion och föra all data till en gemensam miljö för att effektivisera fartygsdesignprocessen.

Vad är integrerad fartygsdesign och marin teknik?

Undvik hinder i den traditionella fartygsdesignprocessen som involverar många team som använder frånkopplade verktyg, vilket leder till förseningar i datadelning och ineffektivt samarbete. Använd en integrerad design- och ingenjörsstrategi för att föra alla dina tvärvetenskapliga designprocesser i en integrerad miljö, vilket ger din organisation möjlighet att bryta ner silor och öka företagets övergripande produktivitet.

Tänk om din fartygsdesignprocess

Genom att utnyttja ett integrerat designtillvägagångssätt kan du förstå och utforska alla aspekter av fartygets prestanda från de tidiga stadierna av konstruktionen, vilket leder till minskade leveranstider och livscykelkostnader. Ta kontroll över fartygsdesignprocessen med helt integrerade lösningar.

30% Ökad bränsleeffektivitet

Utnyttja automatiserade arbetsflöden och beräkningssimuleringar av vätskedynamik för att minska bränsleförbrukningen med 30% . (BAR-teknik)

$3M Bränslebesparingar

Uppnå årliga bränslebesparingar på upp till 3 miljoner dollar per fartyg med kraftfull programvara för simulering av vätskedynamik. (DNV)

20% Minskad testtid

Minska testtiden med 20% med hjälp av 3D-simuleringsverktyg. Förkorta testcykeln och spara pengar med virtuell prototypning. (Brabant Teknik)

INTEGRATIONSLÖSNINGAR FÖR FARTYGSDESIGN

Digitalisera din fartygsdesignprocess

Förbättra samarbetet mellan domäner och se till att alla arbetar med den senaste informationen. Ge teamen de verktyg de behöver för att skapa den bästa designen enligt schemat.

Utforska de tre viktiga vägarna som krävs för att digitalisera din fartygsdesignprocess och upptäck integrerade lösningar för var och en:

Select...

Hantera det mekaniska, elektriska och mjukvarufunktioner av produkten i en enda samarbetsmiljö — över alla designstadier — med hjälp av en omfattande digital twin.

Med multidisciplinär design kan du:

  • Minska fartygets designtid och tid att marknadsföra
  • Minimera riskerna för förseningar, kostnadsöverskridande eller kvalitetsproblem
  • Avslöja potentiella designfel eller inkompatibiliteter tidigare

Skeppsbyggare som använder våra lösningar kan uppnå:

50% Minskad utvecklingstid

Upp till 50% minskning av utvecklingstiden vid implementering av en PLM-lösning. (Teknisk tydlighet)

15% Minskade driftskostnader

En minskning av rörelsekostnaderna med 15% vid användning av digital teknik. (KPMG)

100% Dekarbonisering

Upp till 100% avkolning i sjöfarten med förbättrad hydrodynamik och alternativa bränslekällor. (DNV)

fallstudie

CETENA

A cruise ship at sea
Case Study

Unlocking the engineering power of marine simulation and testing for cutting-edge ship design

Företag:CETENA

Bransch:Marine

Plats:Genoa, Italy

Siemens programvara:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions

Med hjälp av simuleringsverktyget Simcenter kan vi få värdefull insikt i framtida fartygslanseringar för våra kunder och analysera vilken effekt olika designlösningar kommer att ha.
Dr. Davide Grassi, Senior marinarkitekt, CETENA
INTEGRERAD FARTYGSDESIGN

Utforska vårt resursbibliotek

Utnyttja digitaliseringens kraft för att hantera komplexa fartygsdesigner, minska risker och få en konkurrensfördel med våra integrerade lösningar.

Marinteknik med integrerad fartygsdesign.

Optimera fartygsdesign med marina tekniska lösningar

Utforska vår portfölj av heltäckande digitala lösningar för integrerad fartygsdesign.

Tvärvetenskaplig fartygsdesign

Prestandateknik

Utveckling av elsystem

SaaS-produktlivscykelhantering i molnet

Designsamarbete över flera domäner

Systemteknik

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Förbättra fartygsdesign med multidisciplinär designoptimering

Webbseminarium på begäran | Utnyttja ett integrerat CAE-arbetsflöde för effektiv design

Webbseminarium på begäran | Hur man designar ett fartyg med hjälp av CFD Simulation Software

Lyssna

Podcast | Framtiden för marinindustrin är digital

Podcast | Bygga fartyg hållbart med digital transformation

Podcast | Marine STS — Behovet av integrerad simulering i fartygsdesign

Läsa

E-bok | Ompröva fartygsdesign för att få tidiga prestandainsikter med simulering

Vitbok | Hur man driver fartygsdesignprocessen via simuleringsverktyg

Infografik | Nyckeln till framgång för fartygsdesigners: Integration

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!