Avancerad autonom fordonsdesign
Designa, testa, förfina, optimera och validera autonoma fordonsprestanda kontinuerligt. Med funktionell digital twin, simulering, scenarioinspelning och konstruktion, sensorintegration, kontinuerlig optimering och sluten loopvalidering kan du påskynda leveransen av säkra, effektiva och kompatibla ADAS- och AV-system.
Förvandla utvecklingen av autonoma fordon
Lägg till smidighet och effektivitet i ADAS- och AV-utvecklingsprocessen. Genom att kombinera den verkliga och virtuella världen med en funktionell digital twin kan du kontinuerligt designa, testa, förfina, optimera och validera system- och fordonsprestanda med en så omfattande uppsättning kritiska scenarier som möjligt.
100% Spårbarhet
Ger fullständig spårbarhet mellan krav, testfall och tekniska säkerhetskrav. (MobileDrive)
1.5 År för att utveckla, utbilda och utbyta teknik
Minska ADAS-produktens tidslinje innan en fysisk prototyp ens byggs. (MobileDrive)
>50% Minskad simuleringstid
Minska simuleringstiden för människokroppens beteende från dagar till timmar. (EDAG)
Bygg pålitliga ADAS- och AV-system
Samarbeta och underhålla all viktig information i pålitliga modeller genom virtuell verifiering och validering i sluten slinga, samt optimera systembeteendet före och efter fordonets tillverkning.
Det finns tre vägar för att revolutionera utvecklingen av autonoma fordon.
Tvärvetenskapligt samarbete säkerställer att olika team kan arbeta tillsammans för att validera att din design fungerar perfekt över system, delsystem och externa miljöer. Den funktionella digital twin består av exakta tekniska modeller, där du kan fånga och uppdatera mål, krav och scenarier för att
- Upprätta fullständig spårbarhet och verifieringstäckning.
- Definiera fordonsmål och funktioner i förväg för att maximera autonoma funktioner.
- Fatta bättre beslut om hårdvara, programvara och relevanta scenarier.
Det finns inte tillräckligt med tid eller pengar för att fånga alla osäkra scenarier enbart med verkliga inspelningar. Förbättra den mest tillämpliga informationen samtidigt som du diskonterar irrelevant data för att påskynda utvecklingen och säkerställa AD-systemets överensstämmelse med lösningar som hjälper dig att
- Optimera beteendet hos dina autonoma system.
- Kommentera och organisera inspelningar i verkligheten.
- Skapa nya scenarier genom att justera parametrar och lägga till skådespelare i scener i en digital miljö.
Innan autonoma fordon kan användas på vägen måste du vara säker på att de kommer att fungera felfritt i alla situationer. Upprätta maximal aktiv och passiv säkerhet och fullständig regelefterlevnad genom att utnyttja en sluten verifierings- och valideringsprocess för att
- Leverera säker autonomi och påskynda certifieringen.
- Kontrollera kraven och bekräfta att de uppfylls.
- Minska risken för verkliga fel genom att testa virtuellt mot en växande databas med kritiska scenarier.
OEMs avancerade autonoma fordonsdesign med Siemens
95% Utnyttja vår programvara
De bästa 95% av leverantörerna av elektroniska styrenheter (ECU) för fordon använder Siemens-programvara.
23 Topp 23 OEM-tillverkare
De 23 främsta globala OEM-tillverkarna för fordonsindustrin har antagit Siemens Xcelerator.
20 Topp 20 EV-märken
De 20 bästa elfordonsmärkena utnyttjar Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Företag:MobileDrive
Bransch:Automotive & transportation
Plats:Amsterdam, Netherlands
Siemens programvara:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Tack vare vårt samarbete med Siemens kan vi lansera våra produkter på marknaden på ett mycket mer strömlinjeformat och effektivt sätt.
Utforska vårt resursbibliotek
Leverera pålitliga och kompatibla ADAS- och AV-system som fungerar effektivt under största möjliga förhållanden.

Effektivisera säker ADAS- och AV-utveckling
Systemteknik
E/E-systemutveckling
Prestandateknik
IC-design
Hantering av applikationens livscykel
Krav och verifieringshantering
Vanliga frågor
Läs mer
Titta
Webbseminarium på begäran | Forum för utveckling av autonoma fordon
Webbseminarium på begäran | Utveckla framgångsrik AV-teknik med systemteknik
Webbseminarium på begäran | Validering och verifiering av fysikbaserad sensorsimulering
Låt oss prata!
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!