Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
DIGITAL TRÅD INOM FLYG- OCH FÖRSVARSINDUSTRIN

Flyg- och rymddesign

Få liv i ett flygplan eller raketdesign snabbare med en tvärvetenskaplig design- och optimeringsmetod. Förbättra samarbetet genom att bryta ner silor mellan team. Skapa en omfattande digital tvilling för att optimera design. Använd kraftfulla simulerings- och optimeringsverktyg för att iterera och förnya.

Vilken roll har MDO i flyg- och rymddesign?

Multidisciplinär design och optimering (MDO) är ett spelförändrande tillvägagångssätt för rymdfarkoster och flygplansdesign. Det börjar med en enda källa till sanning på en digital ryggrad för att ansluta alla designteam, som sedan utnyttjar en konfigurationsdriven, tvärvetenskaplig digital tvilling. Slutligen underlättar branschledande simuleringsverktyg validering av designprestanda och snabbare iterativ optimering.

Föreställ dig rymdfarkoster och flygplansdesign

För att skapa innovativa konstruktioner och samtidigt minska cykeltiderna måste flyg- och försvarsföretag tänka om sina flygdesignprocesser. Ett tvärvetenskapligt design- och optimeringsramverk som bryter ner silor och ökar samarbetet mellan designdiscipliner kan leda till kraftfulla resultat:

35% Ökad nyttolast för bränsle

Möt marknadens krav på förbättrad flygplanskapacitet med en strömlinjeformad utvecklingsprocess för flygplan. (Piper)

90% Minskad arbetstid

Skapa ett automatiserat ramverk för flygplansdesign som minskar produktutvecklingstiden. (General Atomics Aeronautiska system, Inc.)

50% Optimerad övergripande design

Automatisera designprocessen för att minska analystiden med 30 till 50 procent. (Northrop Grumman)

Aerospace Design Solutions

Effektivisera flygdesignprocesser

Håll dig före konkurrenterna med en tvärvetenskaplig design- och optimeringsmetod som effektiviserar produktutvecklingen, förbättrar samarbetet mellan team, bedömer tillverkningsbarhet och optimerar övergripande design.

Utforska våra lösningsvägar för att ta din flygdesign till nästa nivå:

Select...

Möjliggöra effektivt samarbete genom att etablera en auktoritativ enda källa till sanning bland designteam. Dagens flygplan och rymdfarkoster blir alltmer komplexa, vilket gör det viktigare än någonsin för team att kommunicera effektivt. Att bryta ner traditionella silor mellan olika discipliner som elektrisk, elektronisk, mekanisk och mjukvara gör det möjligt för team att fatta bättre designbeslut tidigt i processen.

Optimera din rymdfarkost- och flygplandesignstrategi

25% Minskad detaljerad konstruktionstid

Öka samarbetet mellan designteam, gå snabbare och utför mer detaljerade analyser tidigare i designprocessen för att minska sent upptäckta problem. (General Atomics Aeronautiska system, Inc.)

66% Minskat behov av ingenjörspersonal

Minska produktutvecklingstiden samtidigt som du gör fler iterationer genom att fånga alla delar av flygplanens design och skapa en sömlös process från början till slut. (Hejdå Aerospace)

30-50% Minskad analystid

Accelerera rymdskeppsdesign med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för design och optimering som balanserar uppdragsattribut. (Northrop Grumman)

Fallstudie

Northrop Grumman

A person wearing a white shirt and a black hat is standing in front of a white wall.
Customer Success Story

Automating the design space exploration process to reduce analysis time by 30 to 50 percent

Företag:Northrop Grumman

Bransch:Aerospace & defense

Plats:Falls Church, Virginia, United States

Siemens har gjort ett fantastiskt jobb med att samla alla dessa verktyg i det som nu är Siemens Xcelerator affärsplattform. Det är ovärderligt att vi kan arbeta i det digitala området med korrekta designanalyser, nära anslutningar till hårdvaran vi designar och korrekt analysera och kontrollera uppdragskrav.
Dr. Tom Stoumbos, Simulerings- och testledare, Northrop Grumman
Förvandla flyg- och rymddesign

Utforska vårt resursbibliotek

Omfamna digital transformation inom produktutveckling för flyg och rymd för att förbli konkurrenskraftig. Anslut alla designdiscipliner i en gemensam miljö för att utnyttja en omfattande digital tvilling och driva designinnovation. Utforska våra resurser för att lära dig mer om ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för design av flygplan och rymdfarkoster.

En reklambild för flygplansdesign med ett elegant, modernt flygplan på en blå himmel.

Spelförändrande lösningar för att förbättra din flygdesign

Softwareingenjör

Mekanisk produktdesign

E/E-systemutveckling

Elektronisk systemdesign

Flygprestandateknik

Hantering av produktlivscykel

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Anta multidisciplinär design för integrerat samarbete

Webbseminarium på begäran | Hur Northrop Grumman utnyttjar Simcenter för framgång i rymdrobotik

Webbseminarium på begäran | AI:s inverkan på A&D-produktutveckling

Lyssna

Podcast | Natilus och uppslukande design

Podcast | Generativ design för elektriska system

Podcast | Den mekaniska sidan av generativ design

Läsa

Blogg | Etablera en enda källa till sanning för flyg- och rymddesign

Vitbok | Utnyttja multidisciplinär design och optimering för att tillhandahålla en omfattande designlösning

Redo att ansluta?

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa till.