Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Grupp människor i ett möte med sina bärbara datorer.
Digital tråd för tung utrustning

Modellbaserad systemteknik för tung utrustning

Växande designkomplexitet och anpassning multiplicerar potentiella integrationsproblem. Med MBSE kan tillverkare av tung utrustning eliminera dessa problem samtidigt som de förbättrar effektiviteten och minskar risken. Arbeta systematiskt och främja samarbete mellan alla intressenter, inklusive leverantörer.

Eliminera risker samtidigt som du följer MBSE

Ett globalt mandat för hållbarhet kräver utrustningsinnovation och elektrifiering, vilket också ökar produktkomplexiteten. För att hålla jämna steg med utvecklingen måste tillverkarna främja ett dynamiskt samarbete mellan alla intressenter, inklusive leverantörer. När man antar en MBSE-strategi integreras alla i en enda miljö, fullt fokuserad på de gemensamma målen.

Optimera din utveckling och utförande

Främja en miljö där en definierad arkitektur leder till välgrundade beslut för att förbättra produkttillförlitligheten och öka effektiviteten i hela organisationen. Ta kontroll över din konstruktionsprocess för tung utrustning med helt integrerade lösningar.

20-40% Inkrementella besparingar

När företag flyttar till modellbaserade företag (MBE) ser de ytterligare 20-40% besparingar, vilket resulterar i totala besparingar på mellan 70 och 80% . (Deloitte)

4x Få en konkurrensfördel

Industriföretag som satsar mer på det digitala är fyra gånger mer benägna att överträffa konkurrenterna. (Bain och sällskap)

>40% OEM-tillverkare med molnteknik

Andel förvärv av maskintillverkare som har distinkt kapacitet inom mjukvara eller molnteknik; en ökning från mindre än 20% för 10 år sedan. (Bain och sällskap)

Innovativ systemteknik

Integrera domäner och leverantörer med MBSE

Integrera domäner och leverantörer effektivt och säkert samtidigt som risken för att upptäcka problem sent i processen elimineras.

Select...

Anpassa alla intressenter inom utrustningsutveckling till de gemensamma målen med integrerad produktarkitektur. Definiera hur en mängd olika delsystem kommer att interagera med varandra. Återställ enkelt beskrivningar av delsystemmodeller från tidigare utvecklingsprogram eller från leverantörer.

Med produktutveckling med flera domäner du kan:

  • Integrera alla intressenter från början
  • Förbättra kravkvaliteten
  • Hantera spårbara krav från bud till bygg
OEM-tillverkare för tung utrustning

Förbättra produktionen med MBSE

Nya designidéer

När leverantörssamarbetet väl påbörjats kan det nästan omärkligt utvecklas till leverantörsinnovation, där gemensamma ansträngningar för att förfina en komponent kan leda till generering av helt nya designidéer. (McKinsey & Company)

Full spårbarhet

En samarbetsmiljö minskar kostnads- och schemapåverkan genom att hjälpa intressenter att förstå konsekvenserna av förändringar fullt ut genom att tillhandahålla fullständig spårbarhet över domäner och alla delar av ett system. (Deloitte)

Konkurrensfördel

Störare känner redan till fördelarna med modellbaserade företag (MBE) -funktioner. De är obegränsade av äldre tänkande, processer och system och har antagit ett helt modellbaserat tillvägagångssätt. (Deloitte)

I många fall förstår intressenter systemnedbrytning annorlunda på grund av deras siloade perspektiv, vilket resulterar i onödig förvirring och konflikter som kan mildras om syntesen av systemet fångas på en auktoritativ plats med spårbara skäl.
Dokument om digitala samarbetsmiljöer, 2022 Publikation, Deloitte Consulting LLP
Modellbaserad systemteknik

Integrera arkitektur och systemsystemdesign

Upptäck nyckelelementen för att ta nästa steg i din digitaliseringsresa genom att anamma en MBSE-strategi för produktutveckling av tung utrustning. Arbeta systematiskt och kravbaserat på komplexa produkter som i allt högre grad kopplas till sin miljö, effektivisera samarbetet med partners och leverantörer, förbättra övergripande kvalitet och hållbarhet och i slutändan minska riskerna.

Inuti en stuga av maskin för tung utrustning.

Lösningar för tung utrustning

PLM-modellbaserad systemteknik

E/E-systemteknik

Produktkravsteknik

SaaS-produktlivscykelhantering i molnet

Inköp och leverantörsintegration

Mekanisk produktdesign

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webinarium | Modellbaserad systemteknik för tung utrustning

Videoklipp | Vad är integrerad MBSE?

Webinarium | Framgångsrik autonom fordonsteknik med systemteknik

Utforska

Analytikerrapport | Lägre kostnader med integrerad MBSE och PLM

E-bok | En nästa generations strategi för att designa nästa generations lösningar

Gratis provperiod | Integrerad systemteknik för tung utrustning

Läsa

E-bok | Eliminera systemintegrationsutmaningar

Vitbok | Integrera krav med hela produktlivscykeln

Blogg | 7 viktiga fördelar med MBSE för OEM-tillverkare av tung utrustning

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!