Vad är fartygets livscykelhantering?
Med fartygets livscykelhantering avses den övergripande strategi som omfattar hantering och övervakning av fartygets hela livslängd. Detta säkerställer fartygets säkerhet, effektivitet och efterlevnad av föreskrifter från början till slut.
Hantera fartygets livscykel effektivt
Manuella, kalkylbladsbaserade processer för informationsdelning mellan intressenter kan skapa projektförseningar och risker för kvaliteten. En digital lösning för fartygs livscykelhantering kan koppla samman all information om varvsindustrin under hela fartygets livslängd.
55% Skeppsbyggare uttrycker osäkerhet
Stigande energikostnader och inflation oroar skeppsbyggare över den nuvarande ekonomiska situationen. Klara upp- och nedgångarna genom att ta kontroll över hela fartygets livscykel. (SMM-forskning)
51.3% Skickas på beställning med alternativa bränslekällor
Hållbarhetsmål och krav ökar komplexiteten i skeppsbyggnadsprojekt. Hantering av fartygs livscykel kan hjälpa till att kartlägga en väg till utfasning av koldioxidutsläpp. (DNV Maritime Prognose)
45% Varven tror att IMO-målen inte kommer att uppfyllas
Skeppsbyggare upplever en ovilja att investera, även när Internationella sjöfartsorganisationen sätter ambitiösa hållbarhetsmål. Samla all projektinformation för att öka smidighet och innovation. (SMM-forskning)
Förvandla hur du hanterar fartygets livslängd digitalt
Hantera smidigt flera materiallistor och fartygskonfigurationer och möjliggöra samarbete mellan leveranskedjan för att hantera kritiska förändringar effektivt. Utforska våra lösningsvägar som kan hjälpa dig att ta kontroll över varje steg i fartygets livscykel:
Skapa en digital trådstomme genom att implementera ett datahanteringssystem som kopplar samman all fartygsinformation, från design till tillverkning. Detta gör att du kan hantera fartygsdata över de olika materialräkningar och spåra olika fartygskonfigurationer. Denna datastyrå möjliggör också kunskapsinsamling och återanvändning.
Den digitala trådstommen möjliggör förändringshantering i sluten slinga. Som den enda källan till sanningen i hela din globala leveranskedja säkerställer det att du kan hantera förändringar i realtid, vilket minskar risken för att viktiga detaljer missas.
Anslut isolerade eller olika data och system över varvet genom att skapa anpassade appar och gränssnitt. Skräddarsy dem efter dina specifika procedurer och användare.
Dra nytta av framgångsrik fartygs livscykelhantering
0 Pappersdokumentation
Byt till ett helt digitalt varv som inte förlitar sig på pappersritningar. Dela och spåra information med lätthet genom att gå digitalt. (Newport News Skeppsbyggnad)
6 Nya mönster tas i produktion varje år
Skapa en digital twin för att hantera och spåra konfigurationer och varianter. (Princess Yachts)
£100K+ Kostnadsbesparingar
Snabba upp cykeltiderna och minska kostnaderna med fartygets livscykelhantering. (Cox Marine)
Kungliga IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Företag:Royal IHC
Bransch:Marine
Plats:Kinderdijk, Netherlands
Siemens programvara:NX, Solid Edge, Teamcenter
Datautbytet mellan NX CAD- och Teamcentermiljöerna och ERP-miljön gör det möjligt för alla våra divisioner att öppna upp samma ritningar, samma specifikationer. Alla med en fråga kan öppna systemet och hitta allt som krävs för att få sitt arbete gjort rätt.
Utforska vårt resursbibliotek
Anslut all din skeppsbyggnadsinformation med en centraliserad dataregrad som stöder varje steg i varvsbyggnadsprocessen och fartygets livscykel.

Solutions för att noggrant hantera fartygets livslängd
Hantering av produktlivscykel
Applikationsutvecklingsplattform
Kravteknik
Kvalitetshantering
Leverantörssamarbete
Industriellt internet av saker
Vanliga frågor
Läs mer
Titta
Videoklipp | BOM-hantering för skeppsbyggare
Lyssna
Podcast | Framtiden för marinindustrin är digital
Redo att ansluta?
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa till.