Vad är livscykelhantering för halvledare?
Livscykelhantering är avgörande i dagens dynamiska halvledarekosystem. Med snabb utveckling och komplexa utmaningar som produktbrist och osäkerhet i leveranskedjan kräver chiptillverkare helhetslösningar för effektiv hantering över alla livscykelstadier. Det krävs ett enhetligt tillvägagångssätt för att framgångsrikt navigera i dessa komplexiteter.
Effektivisera halvledarens livscykelprocesser och data
Optimera arbetsflöden för halvledarens livscykel med effektiva processer och strömlinjeformad datahantering. Förbättra produktiviteten och innovationen inom halvledarutveckling.
$1Tril Marknadsintäktstillväxt
Med stigande efterfrågan på chip, framväxande teknik och ökande produktkomplexitet är det globala halvledarekosystemet redo att bli en biljondollarindustri 2030. (McKinsey & Company)
60% Företag som använder 6+ system
Halvledarföretag behöver en enhetlig, säker samarbetslösning som driver effektivitet och innovation. En delad dataplattform effektiviserar processer och påskyndar tiden till marknaden. (Teknisk klarhet)
80% Av halvledare IP är affärshemligheter
Skydda din halvledar-IP med sömlösa, robusta säkerhetslösningar som skyddar dina innovationer och möjliggör säker navigering genom konkurrenslandskapet. (CSIS)
Fånga halvledarlivscykeldata i varje steg
Från designkoncept till tillverkning, fånga och hantera halvledardata under hela livscykelprocessen.
Utforska våra tre lösningsspår. De är skräddarsydda för att öka spårbarheten, synligheten och samarbetet mellan team.
Möt kraven i dagens chip-ekosystem med säker spårbarhet från början till slut och digitalisering från kisel till system.
Få insyn i realtid i dina affärsprocesser för halvledare.
Upptäck fyra stora trender som formar halvledarens livscykler och varför heltäckande livscykelhantering för halvledare är avgörande.
Möjliggöra tidig felupptäckt i designfasen och effektivisera programkörning, kvalitetssäkring och beslutsfattande för snabbare affärsresultat.
Koppla ihop talang med säkerhet, möjliggöra innovation och framgångsrik konkurrens i dagens snabbt föränderliga landskap.
Förbättra halvledarkvaliteten och NPI-processerna
Minska kostnaderna och tiden till marknaden samtidigt som du förbättrar samarbetet och minskar riskerna i dina halvledardesign- och tillverkningsprocesser.
$28k Genomsnittlig kostnad per kretskortssnurr
Minska eller eliminera återspinn avsevärt genom att se till att din design uppfyller alla funktionalitets- och prestandamål innan montering genom NPI-processer. (Siemens)
60% Ökade kundförväntningar
Efterfrågan på produktkvalitet och introduktionstid för nya produkter har ökat exponentiellt under de senaste åren. Lär dig hur chipmakare kan gå vidare, minska designre-spins och höja kvaliteten. (Teknisk klarhet)
Utforska vårt resursbibliotek
Få förtroendet för snabbare och pålitligt beslutsfattande med vår omfattande realtidsdata och analys. Få tydlig insyn i kritiska processer som driver ditt företag och tillgodose kundernas krav på säker spårbarhet från början till slut. Påskynda din organisations utveckling till öppna anslutna system, avgörande för att konkurrera i det flyktiga halvledarekosystemet.
Smarta lösningar för livscykelhantering för halvledare
Hantering av produktlivscykel
Industriell IoT-livscykelanalys
Applikationsutvecklingsplattform
Hantering av tillverkningsexekvering
IC-tillverkningsplanering
Programhantering
Vanliga frågor
Läs mer
Titta
Webbseminarium på begäran | Uppnå utmärkt halvledarkvalitet med en sluten kretsloppsstrategi
Lyssna
Webbseminarium på begäran | Ökande efterfrågan på halvledare
Webbseminarium på begäran | Halvledarinnovation för lönsamhet
Webbseminarium på begäran | Nästa generations masterdatahantering
Låt oss prata
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!