Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Digital Thread för konsumentvaror

Integrerad livscykelhantering för konsumtionsvaror

Få ut nya produkter snabbare på marknaden med en sanningskälla som integrerar varumärke, program och PLM. Stigande SKU-antal, korta livscykler och höga förväntningar gör lanseringar komplexa. Genom att återanvända beprövade tillgångar och anpassa sig snabbt minskar teamen omarbetningen, skyddar varumärkeskapitalet och levererar med tillförsikt.

Hur kan du påskynda utvecklingen av konsumtionsvaror?

Konsumentvaruportföljerna rör sig snabbt och blir mer komplexa för varje cykel. ILM skapar den digitala tråden som förenar varumärke, program och PLM i en källa till sanning. Med alla funktioner som arbetar utifrån samma data får företag synlighet över portföljer, anpassar strategi till genomförande och svarar på marknadsförändringar med snabbhet och motståndskraft. Detta gör komplexitet till en konkurrensfördel.

Anta integrerad livscykelhantering för konsumentprodukter

Korta livscykler och växande SKU:er kräver smartare arbetssätt. Med en digital ryggrad hanterar team komplexitet, säkerställer kvalitet mellan varumärken och tar ut produkter snabbare på marknaden.

30% Minskad produktutvecklingstid

Effektivisera komplexa produktlivscykler och minska utvecklingstiden med upp till 30% . (Electrolux)

20% Minskade kostnader

Uppnå en kostnadsminskning med 20% genom att digitalisera fabriksverksamheten. Få effektivitet och förbättra kvaliteten genom avancerade, integrerade produktionsprocesser. (Electrolux)

80% Effektivitet i produktdatasökning

Påskynda beslutsfattandet och minska utvecklingscyklerna med effektiv insamling av produktdata, vilket möjliggör mer fokus på innovation och design. (Joyoung)

Förbättra din utvecklingsstrategi

Förbättra din utvecklingsstrategi för konsumtionsvaror

Upptäck hur en uppkopplad strategi för varumärke, program och PLM förbättrar förutsägbarheten i portföljerna. Stödja kontinuerlig innovation, stärka samarbetet och minska risken för att möta konsumenternas efterfrågan med förtroende.
Utforska dessa tre viktiga lösningsvägar för att lära dig mer.

Select...

Anpassa din varumärkesstrategi, programhantering och produktutveckling sömlöst för att säkerställa konsekvens och förbättra marknadens lyhördhet.

  • Skapa en sammanhängande identitet i alla produktutvecklingsstadier
  • Synkronisera programhantering med produktlivscykler
  • Höj varumärkesvärdet med konsekventa och strategiska produktutbud
FALLSTUDIE

BSH

Washing machines built with the use of Teamcenter and Tecnomatix Siemens Software.
Customer Success Story

Leveraging an open, web-based, easy-to-use solution to standardize process planning across plants

Företag:BSH Home Appliances

Bransch:Consumer products & retail

Plats:Munich, Germany

Teamcenter är till stor hjälp för Joyoung när det gäller både datahantering och företagshantering. Det har förbättrat Joyoungs affärsprocess, vilket gör arbetet mer systematiskt och effektivt.
Jing Jin, PLM-projektledare, Joyoung
Effektivisera portföljhanteringen

Utforska vårt resursbibliotek

Få klarhet för att hantera expanderande konsumentvaruportföljer med tillförsikt. Förbättra synligheten i program och processer, anpassa team över funktioner och säkerställa konsekvent utförande från koncept till hylla. Anpassa dig snabbt till marknadsförändringar för att leverera tillförlitligt på snabbt rörliga konsumentmarknader.

Kvinna som arbetar på en dator.

Optimera konsumentvarornas livscykel med PLM-lösning

Hantering av produktlivscykel

Programhantering

Applikationsutvecklingsplattform

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Möjliggör excellens med integrerad livscykelhantering

Videoklipp | Upptäck kraften i molnbaserad PLM med Siemens Teamcenter X

Lyssna

Podcast | Hur digitala trådar hjälper tillverkare att trivas

Läsa

Blogg | Nästa transformativa kraft för innovation, effektivitet och hållbarhet

Vitbok | Förvandla CPG-industrin

Infografik | Behärska CPG-komplexiteten: Siemens & Accentures strategiska lösning

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!