Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Avancerad maskinteknik för livsmedel och drycker

Livsmedels- och dryckestillverkare måste reagera snabbt på kundernas förändringar i efterfrågan. Detta sätter i sin tur press på maskinbyggare att minska maskinutvecklingstiderna. Upptäck hur du kan möta dina kunders behov med flexibiliteten att bygga innovativa maskiner av högsta kvalitet.

Uppfyller kraven på smarta, anpassningsbara maskiner

Nyckeln till att leverera maskiner som enkelt kan integreras i dina kunders befintliga fabriksplaner är digital integration. Integrering av programvara och discipliner gör det lättare att återanvända konstruktioner, validera maskiner och påskynda driftsättningen. Samtidigt förenklar dataaktiverade tjänster inbyggda i dina maskiner underhållskraven samtidigt som de erbjuder övervakningsfunktioner och datadrivna insikter.

25% Förkortning av övergångstider

Förverkliga kortare utvecklingstider med helt integrerad hårdvara, programvara och tekniska verktyg. (Schreyer Sondermaschinen GmbH)

30% Besparingar i arbetstid

Minska arbetstiden samtidigt som operatör- och livsmedelssäkerheten förbättras med planerings- och idrifttagningsverktyg som skapar en enda källa till sanning. (CFT-gruppen)

20% Minskning av ingenjörstiden

Skala produktionen och förbättra standardiseringen för förpackningsmaskiner med effektiva projektplaneringsverktyg. (SN Maskinkonstruktion)

Solutions för tillverkare av livsmedels- och dryckesmaskiner

Maskinbyggare måste skapa smartare och mer uppkopplade maskiner snabbare. Avancerad maskinteknik för livsmedels- och dryckesföretag gör att du kan leverera smidiga maskiner i tid, öka kundvärdet och förbättra servicefunktionerna.

Select...

Leverera maskiner mer effektivt och lönsamt med flexibla, modulära designverktyg som maximerar återanvändning och stöder skalbarhet. Möjliggör enkel och smidig integrering av nya maskiner i befintliga fabriksplanlösningar.

Samarbetet med Siemens hjälper oss att fokusera våra utvecklingsresurser bättre och därmed stärka vår konkurrensposition strategiskt.
Olaf Clemens, Ledande partner, SN Maschinenbau GmbH

Den snabbaste förpackningsmaskinen på rekordtid

Tronrud Engineering använde Siemens lösningar för att utveckla världens snabbaste förpackningsmaskin. Med Teamcenter, NX Mechatronics Concept Designer (MCD), Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) och SIMATIC S7-PLCSIM Advanced kunde de halvera teknik- och monteringstiden.

Ingenjörer från Tonrud Engineering observerar sin förpackningsmaskin.

Hantering av produktlivscykel

Automation Engineering

Mekanisk konstruktion

Prestandateknik

Insights Hub

Vanliga frågor

Läs mer

Läsa

Vitbok | Industrial Edge, mat och dryck

E-bok | Framtida maskinteknik, Livsmedel och dryck

E-bok | Processintegration, Livsmedels- och dryckesproduktens livscykel

Infografik | Industrimaskiner, Livsmedel och dryck

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!