Bygg smart, uppkopplad läkemedelsteknik
Tillverkare av läkemedelsutrustning möter ökande krav på flexibel, smart utrustning mitt i föränderliga branschbehov och störningar i leveranskedjan. För att kunna skala upp och leverera avancerad utrustning som snabbt tas i drift måste de omdefiniera designen. Utveckling av läkemedelsutrustning möjliggör effektiv utveckling av högkvalitativa plug-and-play-lösningar med förutsägbart och effektivt underhåll.
Designa och leverera utrustning mer effektivt
Skapa plug-and-producera läkemedelstillverkningsutrustning som ger datadrivna insikter om projektprestanda så att du kan leverera utrustning som uppfyller kundernas kvalitetskrav - i tid och inom budget.
30% Minskad stilleståndstid
Förbättra produktiviteten och effektiviteten genom att minska oplanerade driftstopp med upp till 30% och energiförbrukningen upp till 10% . (KORSCH AG)
Flexibel produktion
Skapa modulära, omkonfigurerbara förpackningslinjer som snabbt kan anpassas till förändringar i produktformat, förpackningstyper och produktionsvolymer. (IBERFAR)
50% Snabbare time-to-market
Ta i bruk och validera nya maskinkonfigurationer virtuellt före fysisk driftsättning för att minska tiden till marknaden med upp till 50% . (groninger & co. gmbh)
Transformera utvecklingsprocesser för läkemedelsutrustning
Optimera utrustningsutvecklingen med data och en omfattande digital twin. Få fullständig synlighet, tillhandahålla aktuell data till team och möjliggöra fler iterationer. Utforska de viktigaste pelarna inom läkemedelsutrustning.
Hantera projekt, produktkrav och designdata på en enda plats för att förbättra processer och möjliggöra större återanvändning av konstruktioner. Med allt de behöver på ett ställe får ingenjörer den flexibilitet de behöver för att bli mer effektiva.
- Integrera projekt, produktkrav och designdata i en enda, tvärvetenskaplig BOM
- Bygg och lagra moduler med beprövad design
- Utnyttja designmoduler för att automatisera tekniska arbetsflöden och möjliggöra enkel och smidig integration för slutanvändare
Integrera alla designfunktioner med kundernas krav för att förbättra samarbetet mellan domäner och leverera utrustning snabbare. Stöd slutanvändarens fabriksplanering genom att kombinera den verkliga och digitala världen för att verifiera utrustningens utformning praktiskt taget före driftsättning.
- Förbättra prestanda genom simuleringsdriven design
- Effektivisera maskindistributionen med virtuell driftsättning
- Få heltäckande insyn i energianvändning och driftskostnader
Bygg in datainsamlingsfunktioner i dina maskiner för att låsa upp en ny servicenivå och optimering för dina kunder.
- Få driftsynlighet genom att ansluta din utrustning till Industrial Internet of Things (IIoT) med integrerade sensorer
- Möjliggör förutsägbart underhåll och avancerad analys för utrustning
- Erbjud ett livstidsservicepaket för utrustning genom fjärrservice via molnbaserad övervakning
Med tanke på hela ledtiden för ett flexfill-projekt kan vi uppnå upp till 50% tidsbesparingar jämfört med en specialutvecklad maskin.
Tekniska lösningar för farmaceutisk utrustning
Hantering av produktlivscykel
Upprätta en enda sanningskälla för all produktrelaterad data för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan alla team under hela tillverkningsprocessen.
Maskinproduktutveckling
Effektivisera designprocessen med intuitiv, branschledande CAD-programvara. Integrera alla designfunktioner helt i en enda utvecklingsmiljö för snabbare samarbete från första koncept till detaljerad design.
Prestandateknik
Påskynda innovationen med en digital twin. Förutse utrustningens beteende, öka noggrannheten och få tidigt designförtroende. Minska fysisk prototypning genom att simulera koncept virtuellt.
Maskinautomationsteknik
Möjliggör en effektiv designprocess för flexibel, modulär utrustning med ett bibliotek med standardiserade och återanvändbara komponenter. Använd modulerna för att automatisera tekniska arbetsflöden och snabbt leverera nästa generations utrustning i stor skala.
Simulering av industriella system
Aktivera virtuell driftsättning för att validera och optimera industrisystem för att säkerställa optimal effektivitet, produktivitet och tillförlitlighet utan att kompromissa med kvaliteten.
Kvalitetshantering
Implementera ett strömlinjeformat och systematiskt tillvägagångssätt för kvalitetssäkring för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar under hela utrustningens livscykel, från första utveckling till konstruktion och vidare.