Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Resurseffektivitet i avloppsreningsverket

Vatten är vår viktigaste naturresurs: Det är uppenbart att utan rent vatten sprids sjukdomar särskilt snabbt. Avloppsreningsverk ger inte bara ett viktigt bidrag till att skydda denna resurs, utan är också en nyckel till ökad hållbarhet.

Med resurseffektivitet till klimatneutralitet.

Tvätta, borsta tänderna, dricka - alla behöver rent vatten, och ju fler människor bor på denna jord, desto högre efterfrågan. Klimatförändringar, urbanisering och ökande miljöföroreningar förvärrar situationen. Skyddet av denna främsta resurs blir allt mer brådskande. Avloppsreningsverk ger ett viktigt bidrag här. De behandlar inte bara avloppsvatten och släpper ut det tillbaka i våra vatten, utan de fungerar också som energilagringsanläggningar, flexibla energikonsumenter och generatorer och ger därmed ett viktigt bidrag till energiomställningen och hållbar vattenhantering.

Rötningstorn för utvinning av metan från slam

Nürnberg leder vägen: Resurseffektivitet i avloppsreningsverket

Hållbar avloppsrening och energiförsörjning blir allt viktigare, särskilt i städer. Detta är också fallet i Nürnberg. Den frankiska metropolen har satt sig stora mål: År 2035 ska stadens kommunala regering bli klimatneutral. Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) har en nyckelroll att spela här: Med sina två storskaliga avloppsreningsverk är det den största enskilda konsumenten och den största producenten av el. Därför är ämnet resurseffektivitet en viktig komponent för att uppnå större hållbarhet. En nyckelroll här spelas av avloppsreningsverk 1, som noggrant rengör majoriteten av avloppsvattnet från mer än 500 000 invånare i metropolen mekaniskt, biologiskt och kemiskt innan det behandlade vattnet släpps ut i Pegnitz River. Matthias Germeroth har en fantastisk utsikt från taket på ett av de fem 35 meter höga rötningstornen. Men det är inte därför han kommer hit ofta. Som energiledare på Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) har Matthias Germeroths uppgifter att optimera energiförbrukningen i anläggningarna inom området för stadsdränering och miljöanalys — och avloppsverkets rötningstorn är en viktig komponent i detta.

Den största producenten — och den största konsumenten av energi

Från det smälta slammet som bearbetas i tornen extraherar avloppsreningsverket metan, som omvandlas till el och värme i totalt fyra kraftvärmeverk. Detta är en av många åtgärder som SUN bidrar med till ökad hållbarhet, förklarar Britta Walthelm. Som Nürnbergs miljö- och hälsoansvarig är hon också den första anläggningschefen för SUN: ”Nürnbergs kommunfullmäktige har beslutat att den kommunala förvaltningen i staden Nürnberg ska vara klimatneutral år 2035.” SUN utför två roller i denna process, enligt Germeroth: ”Vi har ett avloppsnät som sträcker sig mer än 1 500 kilometer som transporterar avloppsvatten till oss vid avloppsreningsverken och mer än 100 utomhusstrukturer. Med de två storskaliga avloppsreningsverken behandlar vi över 1,3 miljoner befolkningsekvivalenter, vilket gör oss till den största enskilda konsumenten, men också den största elgeneratorn. Det är det som gör det väldigt övertygande.”

Matthias Germeroth och en ung man tittar på en surfplatta tillsammans, står framför kontrollpanelerna
På grund av stigande energikostnader är vi naturligtvis mycket intresserade av att optimera våra processer så mycket som möjligt.
Volker Nachtmann, Teknisk anläggningschef, Stadsvattning och miljöanalys Nürnberg
Huvudbild av Volker Nachtmann

Synliggöra sammankopplade material- och energiflöden

”Endast genom resursinsyn kan vi använda resurserna effektivt och flexibelt”, förklarar Volker Nachtmann, teknisk anläggningschef på Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. För detta ändamål registrerar energihanteringssystemet bensin, naturgas och dieselförbrukning, elförbrukning och förbrukningsvärden för uppvärmning och kylning. På produktionssidan ingår den producerade värmen och kylan och den el som genereras, uppdelad av energikällorna avloppsgas, fossila bränslen för nödkraftgeneratorer och solceller, i balansen. På detta sätt tillåter systemet SUN att analysera förbrukning och produktion och därmed utnyttja potentialen för förbättringar, enligt Germeroth: ”Vi har nu möjlighet att visa upp energieffektivitetspotential som tidigare har blivit oupptäckt.”

En riktigt slående uppenbarelse var att vi delvis kan förse avloppsreningsverk 1 med 100% egengenererad energi.
Germeroth, Matthias, Energy Manager, Stadsvattning och miljöanalys Nürnberg
Huvudbild av Matthias Germeroth

Bra för klimatet och balansen

Den tekniska grunden för detta implementerades av SUN tillsammans med Siemens: SIMATIC Energy Manager Pro gör energiförbrukning och materialflöden transparenta och stöder både verksamhetsnivå och olika företagsavdelningar och hela SUN med automatisk rapportering och övervakning. För detta ändamål registrerar systemet upp till 800 datapunkter från cirka 500 energimätare samt från process- och byggnadskontrollsystemen. För Germeroth är denna flexibilitet en av de stora styrkorna med denna lösning: ”Med SIMATIC Energy Manager Pro har vi möjlighet att samla de enorma datamängderna och sammanföra dem till meningsfulla mängder: Administrativa byggnader, laboratorier, kylproduktion, kylförbrukning, tryckluft- och slammängder, fyllningsnivåer, mängder avloppsgas, men också fordonsparken. En riktigt slående uppenbarelse var att det redan finns många faser där avloppsreningsverk 1 förses med 100% egengenererad energi.” Volker Nachtmann tillägger: ”På grund av stigande energikostnader är vi naturligtvis mycket intresserade av att optimera våra processer.” En del av dessa överväganden är att slå samman stadens två storskaliga avloppsreningsverk — och energihanteringssystemet kan också ge viktiga nyckeltal för detta.

Resurseffektivitet är klimat- och naturskydd

Energieffektivitet, mer egenproduktion, fler förnybara energikällor — för Matthias Germeroth är dessa mål mycket mer än bara nyckeltal. Från rötningstornen tittar han också ner på floden Pegnitz, som rinner från Nürnberg mot Fürth. Tillsammans med floderna Rednitz och Regnitz utgör det ett värdefullt naturområde, som i den tätbefolkade regionen samtidigt är ett rekreationsområde, en vattenkälla och ett naturligt luftkonditioneringssystem. Men stigande temperaturer och mer oregelbunden nederbörd orsakar problem för floder. Naturskydd är alltså inte möjligt utan klimatskydd — och det kräver ökad energianvändning. Britta Walthelm har därför en tydlig ståndpunkt: ”Energy management är användbart, oumbärligt och enklare än du tror. Kilowatttimmen som jag inte använder är den som är bäst. Meddelandet: Kom bara igång.”

Kontrollrummet med flera bildskärmar och skrivbord samt en stor instrumentbräda på väggen
Rötningstorn för utvinning av metan från slam

Rötningstorn för utvinning av metan från slam

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) bidrar med sin verksamhet på ett avgörande sätt till att skydda miljön och upprätthålla livets överflöd i Nürnbergs storstadsområde. SUN ansvarar inte bara för insamling och rening av Nürnbergs avloppsvatten, utan övervakar också vattenkvaliteten i floderna Pegnitz, Rednitz och Regnitz. Den mäter och utvärderar också miljöföroreningar i områdena vatten, luft och mark.