Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ingen dag utan vatten

Tillförlitlig vattenförsörjning beror på maximal tillgänglighet. Genom att modernisera sina redundanta system och fyra kontrollcenter med SIMATIC WinCC Open Architecture säkerställer Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) maximal tillgänglighet och upprätthåller deras motto: ”Ingen dag utan vatten.”

Modern långväga vattenförsörjning för 2,5 miljoner människor

Långväga vattenföretaget FEO levererar vatten till tre tyska stater: Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thüringen. I dessa stater hanteras tre vattenverk - Elbaue, Torgau och Wienrode - med ett nätverk av rörledningar som är cirka 800 km långa via tre kontrollcentra, vilket gör det möjligt att förse cirka 2,5 miljoner invånare med 80 till 82 kubikmeter vatten från en sändarkontrollcentral. Detta är en stor prestation som kräver modernisering. De tre verktygskontrollcentrumen kommer att utrustas med WinCC Open Architecture (WinCC OA) som det nya styrsystemet.

Marco Matthes, chef för anläggningsavdelningen, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Hållbarhet är ett måste

FEO vattenverk är utformade för att hålla 50 till 80 år. ”Därför behöver företaget styrsystem med en produktlivscykel på över 20 år”, säger Marco Matthes, chef för arbetsavdelningen på FEO. Kontinuerliga renoveringar, avvecklingsverksamheter, utvidgningar, kapacitetsjusteringar och andra strukturella ändringar förväntas under hela denna period. Det styrsystem som används måste kunna modellera alla dessa förändringar och under pågående drift ersätta alla befintliga PLC:er med en ny modell som har ett IEC 6087-5-104-gränssnitt och nya datapunkter i SCADA-systemet. Det måste också vara möjligt att i stor utsträckning testa funktionsmoduler och kommunikation.

Vi investerar i vattenverk som måste fungera i upp till 80 år. Denna konsekvens måste återspeglas i vårt processtyrningssystem.<br/>
Matthés, Marco, Chef för avdelningen för arbeten, Fjärrvattenförsörjning Elbaue-Ostharz GmbH

Maximal tillgänglighet och IT-säkerhet

Ett autonomt, redundant SIMATIC WinCC OA vattenverk SCADA-system med onlineteknik installeras och integreras i en nätverksbaserad styrsystemapplikation för vart och ett av kontrollcentrumen i Elbaue, Torgau och Wienrode. Det öppna konceptet WinCC Open Architecture gör det möjligt för FEO att få tillgång till all data från de tre vattenverken samtidigt via anläggningshanteringskontrollcentralen och avsändarens kontrollcenter. Tack vare denna nätverksarkitektur och certifiering enligt IEC 62443-4-2 maximeras tillgänglighet och IT-säkerhet — högsta prioritet för FEO som operatör av kritisk infrastruktur (CI).

Flygfoto över Rappbodetalsperre-dammen och reservoaren nära Elbe, omgiven av skogsklädda kullar, med en flod i en dal
Wienrode vattenverk/primärt anläggningskontrollsystem

Effektiva integrationsmöjligheter

Istället för de tidigare SINAUT LSX-systemen förses vart och ett av de tre vattenverken med ett redundant WinCC Open Architecture styrsystem. SINAUT ST7-telekontrollsystemen ersätts av uppdaterade SIMATIC S7-1500-styrenheter med IEC 60870-5-104 telekontroller. Öppenheten hos WinCC OA när det gäller teknik gör det möjligt för SPIE OSMO att effektivt integrera de 75 000 I/O-gränssnitten från systemen via automatiserad import. WinCC OA gör MS Excel-baserad massteknik tillgänglig för detta ändamål, tillsammans med andra öppna gränssnitt för effektiv, kundspecifik konstruktion.

Konvertering utan omjustering

Tack vare flexibiliteten hos WinCC OA är övergången för operatörerna så smidig som möjligt. Användargränssnittet för det befintliga systemet återskapas nästan exakt, en kundspecifik ingenjörsupplevelse implementeras i styrsystembiblioteket och massteknik anpassas. Allt detta gör det möjligt för de olika teamen att själva underhålla systemet och övervinna nya utmaningar med hjälp av optimalt anpassade lösningar, med uppenbar framgång. Efter konvertering uppnådde FEO en felfrekvens nära 0 procent, ett värde som är oöverträffat i branschen.

FEO Referens
Med WinCC OA har vi ett datainsamlingslager, ett databehandlingslager och ett visualiseringslager. Andra system erbjuder inte det.<br/>
Stefan Bær, Systemadministratör PLS, Fjärrvattenförsörjning Elbaue-Ostharz GmbH

Lösningarna i korthet

Effektiv övervakning och kontroll med långsiktig tillgänglighet krävs i kontrollcentra i olika branscher. Med SCADA-system som SIMATIC WinCC Open Architecture från Siemens portfölj kan medarbetarna möta ständigt växande krav på kostnadseffektivitet och flexibilitet under en extremt lång livscykel, trots de ombyggnads- och renoveringsåtgärder som krävs på anläggningsnivå.

H₂O | DYGNET RUNT

Varje år levererar de 220 anställda i Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) cirka 80 miljoner kubikmeter dricksvatten till 2,5 miljoner människor. Företaget betjänar lokala vattenleverantörer och industrikunder i de tyska delstaterna Sachsen-Anhalt, Sachsen och Thüringen genom ett omfattande rörledningsnät. För att säkerställa en pålitlig vattenförsörjning av hög kvalitet dygnet runt ersatte FEO sitt gamla SIMATIC LSX-styrsystem med SIMATIC WinCC Open Architecture.

FEO Fernwasser-byggnaden med parollen
Säkerhetsrådgivning, Säkerhetskonsultlösningspartner

Anpassade växter

SPIE OSMO erbjuder hela utbudet av tjänster, från projektutveckling och implementering till drift och underhåll av hela anläggningar och system för industri, näringsliv och offentlig sektor. Företaget täcker områden som tillverkning av elektriska anläggningar, automation och styrsystem. Fokus ligger på att utveckla den bästa lösningen för sina kunder, både ekonomiskt och tekniskt. I 20 år har SPIE OSMO varit en av Siemens mest erfarna lösningspartners. Som SCADA-expert certifierad inom SIMATIC WinCC OA har företaget lång erfarenhet av distribuerade, nätverksanslutna kontrollcentra som de som används av FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Den skräddarsydda lösningen som implementerades för vattenföretaget FEO visar den extrema mångsidigheten hos SIMATIC WinCC OA. Systemet är idealiskt för implementering av tillverkare- och plattformsneutrala styrsystem, särskilt tillämpningar som kräver omfattande och komplexa anpassningar. Den höga graden av flexibilitet möjliggör nästan obegränsad anpassningsförmåga under en längre tidsperiod. Åtkomst via fullt kompatibla webbklienter eller mobila enheter som har ett Android- eller iOS-användargränssnitt innebär att mobila anställda och jourtjänster också kan komma åt kontrollcentra på distans.

Vindkraftverk och solpaneler i gröna fält med en stadssilhuett och berg vid soluppgången.
Siemens SIMATIC S7 1500 styrenhet med skärm och statusindikatorer på en mörkblå bakgrund.

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC Open Architecture utmärker sig med sina många gränssnitt, såsom DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP och MQTT. Tack vare dessa gränssnitt kan även system från tredjepartsleverantörer anslutas till ett kontrollcenter. En nyckelfaktor för implementeringen hos FEO är de nya SIMATIC S7-1500-styrenheterna med ett IEC-60870-5-104-gränssnitt. Tack vare sin modulära design och extrema tillförlitlighet gör de det möjligt att utföra de mest sofistikerade övervaknings- och kontrolluppgifterna från kontrollcentret samtidigt som högsta möjliga datasäkerhet bibehålls.

Kom igång med din resa