Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ge ishockeyspelare den fördel de behöver

ELITE Blade Performance Technology tar den senaste tekniken till isen. Kontrollsystem säkerställer konsekvent och pålitlig skärpning som låter spelarna prestera på topp.

Redo för toppprestanda

I Kanada är hockey inte bara ett spel - det är seriöst företag och en stor del av den nationella identiteten. Mer än en halv miljon registrerade kanadensiska spelare spelar på 2 860 inomhusbanor och 5 000 utomhusbanor.

Så, vad är hemligheten bakom en spelares hastighet, smidighet och kontroll? Svaret ligger i formen, eller profilen, på skridskans blad. Även om det kan verka platt, har ett skridskoblad en kurva, eller kombination av kurvor, från tå till häl som bestämmer balansen mellan smidighet och kraft. Och, varje spelare har sin föredragna bladprofil som hjälper dem att manövrera bäst.

ELITE Blades system gör det enkelt att slipa hockeyblad. Placera skridskorna ovanpå maskinen, välj skärpningsparametrarna på datorpanelen, och voilà - bladen skärps enligt spelarens exakta specifikationer.

Levererar precision, tillförlitlighet och konsistens

Kanada kundberättelser elitbladskridskor botten

Formning och slipning med ELITE Blade

Liksom alla skarpa kanter blir skridskoblad tråkiga över tiden. Skärpning ger dem nytt liv. Traditionella slipningstekniker, i alla fall, kan ändra bladets profil och påverka spelarens prestanda.

Detta är problemet som Elites grundare, Denis Proulx, letade efter att lösa för sin son, en spelare i Quebecs juniorsystem. Denis Proulx frustrerade sökning efter en leverantör som kunde slipa blad utan att försämra deras profiler ledde så småningom till att han uppfann en toppmodern datoriserad vässare som perfekt kunde bevara bladformen. Det var lanseringen av ELITE Blade Performance Technology.

Avancerad teknik för elitspelare

”Vårt system används av mer än 85 professionella hockeylag i Nordamerika”, säger Brian Baxter, VD för ELITE Blade Performance Technology, ”inklusive NHL, AHL, NCAA, Major Junior och den nya Professional Women's Hockey League.”

”Det har skett ett stort framsteg i kunskapen om hur små förändringar i bladets form påverkar skridskoåkningsstil och skridskoprestanda,” tillägger Brian Baxter. ”När vi övergick våra skärningssystem från ett analogt system till ett digitalt system krävde vi ett digitalt styrsystem, som gjorde det möjligt för oss att läsa bladets form och sedan programmera hastigheten och trycket på passet för att perfekt bevara profilen.”

En man använder en av ELITE Blades revolutionerande slipmaskiner för att slipa skridskor.
En Siemens Unified Basic Panel som gör maskinen enkel att använda

Kontroll för precision, konsistens, tillförlitlighet

ELITE Blades banbrytande lösning inkluderar toppmodern teknik från Siemens. ” Vår lösning ger precision, tillförlitlighet, repeterbarhet och konsistens”, säger Terry Raposo, Sales Account Manager, Siemens. ”Styrsystemet, som inkluderar SIMATIC HMI Unified Basic Panel, SIMATIC ET 200SP-styrenheten och SERVO-drivenheterna SINAMICS S210, hjälper systemet att uppnå den precision som behövs vid varje slipning.” En enhetlig grundpanel gör det enkelt att använda maskinen. Ett RFID-system håller reda på användning, prestanda och skick och ger en hög spårbarhet genom alla processer.

Att uppnå bättre resultat för spelarna

Att se till att Montreal Canadiens spelare har allt de behöver för att hålla sig på toppen av sitt spel är Pat Langlois, lagets huvudutrustningschef. Hockey är speciellt, säger han. Mitt jobb är att se till att spelarna får allt de behöver. Det är mycket arbete involverat med skridskor. Vi har en lista med 23 spelare, och varje spelare använder sexton uppsättningar blad.

Att använda ELITE Blades system har gjort Pat Langlois jobb mycket enklare. ”Det viktigaste för mig är konsistens”, tillägger han. ”Vi har bättre verktyg att arbeta med, för att ge bättre resultat till spelarna.”

En ELITE Blade slipmaskin placeras i en verkstad.
Det viktigaste för mig är konsekvens. Vi har bättre verktyg att arbeta med, för att ge bättre resultat till spelarna.
Pat Langlois, Chefsutrustningschef, Montréal Canadiens