Ett bibliotek anpassat efter TDK:s specifika behov
”Vi har implementerat många funktioner tillsammans med kunden så att de kan användas inte bara här utan även över hela världen på TDK”, säger Adrian Pinter, chef för horisontell cybersäkerhet på Siemens. — Eftersom anläggningen producerar keramiska komponenter har vi börjat med en modul för övervakning av exempelvis ugnarna. En modul som lagras i biblioteket kan hämtas om och om igen, en manuell datasökning för en rapport är då inte längre nödvändig. Dessutom kan biblioteket delas med vilken annan plats som helst och användas där omedelbart. Integrationsskiktet för butiksgolv stöder för närvarande 15 språk, och systemet rullas ut bland annat i Kina, Malaysia, Kroatien och Tjeckien.
Neumeister sammanfattar fördelarna ur sin affärsgrupps perspektiv: ”Med integrationsskiktet för verkstadsgolvet och det centrala utvärderingssystemet är standardiserade data nu en del av processen och inte längre resultatet av tidskrävande och framför allt manuell datasökning och bearbetning. Dessutom kan processer som inte körs optimalt eller som förväntat återställas utan större driftstopp. Vi har insett att vi förmodligen aldrig kommer att nå våra gränser med systemet. Detta gör att vi kan hjälpa till att forma framgången för vårt företag på bästa möjliga sätt.”