Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Integrerad styrteknik för Karawanks Tunnel

Siemens tillhandahåller integrerad styrteknik för modernisering av Karawanks Tunnel. Lösningen kombinerar automation, tunnelhantering, säkerhet och cybersäkerhet och stöder säker, pålitlig och effektiv drift av en av nyckelförbindelserna mellan Österrike och Slovenien.

Säkert och trafikstockningsfritt in i framtiden

På nästan åtta kilometer är Karawanks Tunnel Österrikes fjärde längsta tunnel. Ursprungligen byggd som en enkelrörsrutt hade den blivit en stor flaskhals, med mer än 30 000 fordon som använde den på toppdagar. För ASFINAG, Österrikes motorvägsoperatör och byggpartner STRABAG, var utmaningen att bygga ett andra rör samtidigt som tunneldriften moderniserades och säkerhetssystemen skulle motsvara de senaste tekniska standarderna. Vi tillhandahåller den styrteknik som krävs för säker och tillförlitlig drift av tunnelinfrastrukturen.

Viktiga fördelar

Maximal säkerhet

Automatiserad detektering och integrerade säkerhetssystem stöder snabba incidentsvar.

Tillförlitlig drift

Centraliserad övervakning och kontroll gör att alla tunnelsystem fungerar tillsammans.

Framtidsklar arkitektur

En standardiserad plattform förenklar underhållet och tillgodoser framtida krav.

Siemens teknik från styrenheter till kontrollrum

Insidan av ett kontrollskåp

Projektet krävde en integrerad automationslösning som spänner över allt från styrnivå till övervakningsstyrsystem. Kärnan i genomförandet är 50 redundanta SIMATIC S7-1500H styrenheter och WinCC öppen arkitektur övervakningskontrollsystem. Systemet är konfigurerat på tyska och slovenska för att uppfylla nationella krav i Österrike och Slovenien. Mer än 200 I/O-moduler installerades för att ansluta och styra tunnelinfrastrukturen, inklusive belysning, ventilation och nödsamtalssystem. Systemarkitekturen stöder tillförlitlig drift samtidigt som underhållet förenklas över hela installationen.

En viktig funktion är den direkta integrationen av NTCIP (National Transportation Communications for ITS Protocol) i SIMATIC styrenheten. Detta förenklar anslutningen av flera hundra varningsskyltar och hjälper till att effektivisera idrifttagningen. Vår lösning stöder också enkel växling mellan det österrikiska och slovenska elnätet.

Bild av tunnelröret som visar effektiv integration av trafikskyltar med NTCIP
Vårt samarbete med Siemens präglades av genuint lagarbete och ömsesidigt förtroende. Siemens försåg oss inte bara med en hållbar styrlösning, utan arbetade också proaktivt med oss på innovationer - till exempel utvecklingen av direkt NTCIP-protokollöverföring inom styrsystemet. Detta nära samarbete var en verklig tillgång och sparade oss en enorm mängd tid och pengar på byggarbetsplatsen.
Patrick Zwetti, Automationstekniker, STRABAG

Fokus på säkerhet och cybersäkerhet

Cybersäkerhet var en integrerad del av projektet från början. En sluten systemarkitektur certifierad enligt IEC 62443 implementerades för Karawankstunneln. Krypterad kommunikation hjälper till att skydda datautbyte, medan systemarkitekturen begränsar spridningen av potentiella cyberincidenter. Detta stöder säker drift av den kritiska tunnelinfrastrukturen.

Illustration av en vägtunnel som belyser tre säkerhetslager: tunnelsäkerhet, nätverkssäkerhet och systemintegritet.

Automatiserad incident- och branddetektering

Lösningen innehåller också ett videohanterings- och incidentdetekteringssystem med OPC (Open Platform Communications Unified Architecture) anslutning till övervakningssystemet. 90 fasta kameror övervakar kontinuerligt tunneln och upptäcker automatiskt incidenter som rök, trafikstörningar, felaktiga förare och stillastående fordon. De upptäckta händelserna överförs direkt till kontrollcentret, vilket gör det möjligt för operatörerna att svara utan dröjsmål.

Ett mycket tillgängligt linjärt branddetekteringssystem ger kontinuerlig övervakning i både tunnelrör samt drift- och tekniska byggnader. Systemet upptäcker temperaturförändringar i ett tidigt skede och stöder snabb upptäckt och respons på incidenter.

Verklig simulering för ökad effektivitet

En dedikerad testmiljö spelade en viktig roll i det framgångsrika genomförandet av projektet. Det gjorde det möjligt för STRABAG Infrastructure & Safety Solutions att validera hela styrsystemet före installationen. Detta hjälpte till att identifiera och lösa potentiella problem tidigt och minska idrifttagningen på plats. Vi stödde projektet med ingenjörsexpertis och utveckling av projektspecifika lösningar. Långsiktig tillgänglighet av reservdelar och omfattande livscykelsupport bidrar till att säkerställa den tillförlitlighet och tillgänglighet som krävs för kritisk transportinfrastruktur.

Kom igång med din resa