Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Driva innovation inom vävnad

Innovativ vävnadskonvertering genom digitalisering

Stärk produktionen med integrerade OMET- och Siemens lösningar. Upptäck hur digitalisering och avancerad automatisering förvandlar vävnadslinjer till intelligenta tillgångar redo för Industry 4.0-utmaningar.

Mot Industri 4.0 med OMET och Siemens

Mot Industri 4.0 med OMET och Siemens

Inom vävnadssektorn är hastighet och precision grundläggande. OMET valde Siemens som strategisk partner för att integrera avancerade komponenter som elmotorer och drivenheter i sina linjer. Denna synergi övervinner utmaningar med spårbarhet och fjärrkontroll, vilket säkerställer digitala maskiner som kan leverera enhetlighet och avancerad driftsintegritet.

Teknisk excellens och konkurrensfördelar

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Linjärvärmedetekterings-ikon-snabbdetektering original

Snabba upp tiden till marknaden

Minska produktionstiderna samtidigt som flexibiliteten och kvaliteten förbättras. Inbyggd integration av Siemens system påskyndar utvecklingen av nya maskiner.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Linearheat Detection-Icon-System-Solution original

Optimera fjärrkontrollen

Integrera avancerad teknik för effektiv fjärrhantering. Konstant övervakning säkerställer en helt spårbar produktionsprocess.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Linjär värmedetekterings-ikonupplevelse original

Höj säkerhetsstandarderna

Säkerställ maximalt förarskydd. Att använda toppmoderna komponenter förenklar monteringen och ökar den totala tillförlitligheten.

OMET: Innovation inom vävnadskonvertering

Omet - image 1

Säkerställ precision och total tillförlitlighet

Det tekniska hjärtat i den nya XV-linjen garanterar hög prestanda och konstant precision. Tack vare denna arkitektur hanteras hela produktionscykeln — från rullen till den färdiga produkten — i ett kontinuerligt, automatiskt och integrerat flöde. Denna nivå av automatisering möter efterfrågan på självhanterade och enhetliga produkter. Avskaffandet av cirka 50 kvadratmeter transportband har möjliggjort optimerad utrymmesanvändning, vilket förbättrar den övergripande logistiken.

Förvandla data till strategiskt värde

Digitalisering är inte bara uppkoppling, utan analytisk förmåga. OMET-maskiner utrustade med Siemens teknik möjliggör granulär kontroll av förbrukning och prestanda. Fjärranalys och hantering säkerställer konstant produktionskontroll med noggrann kontroll av energianvändningen. Integrationen av avancerad teknik har lett till en betydande ökning av produktiviteten, med ett bearbetningsflöde som kan hantera upp till 240 förpackningar per minut.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerskap för kontinuerlig innovation

Tack vare samarbetet mellan OMET och Siemens har energiabsorptionen i transportsystemet minskat med 25%, vilket definierar en ny produktionsstandard baserad på hållbarhet. Transportsystemet Multi-Carrier System ökar linjens flexibilitet och produktivitet samtidigt som energiförbrukningen och underhållstiden och kostnaderna sänks. Detta partnerskap skapar en framåtblickande vision där teknisk expertis och hållbar innovation driver industrins framtid.

XV Line-projektet är inte bara en maskin, utan en ny vision för vår sektor. Det är demonstrationen av hur innovation och samarbete kan förändra branschens framtid.
Bartesaghi, Antonio, CEO, Omet S.r.l.

Börja din resa