Siemens levererar över 30 000 produkter och lösningar för Schweiz största byggprojekt.
Circle på Zürichs flygplats förenar inte bara företag från olika branscher utan är också ett mötes- och kongresscenter med internationell attraktion - delvis tack vare dess hållbara konstruktion, inklusive expertis från Siemens.
När man står framför glasfasaden vid huvudentrén till The Circle och tittar upp känns det som om man står framför ett gigantiskt fartyg. Den enorma fasaden stiger inte vertikalt utan i en 18-graders vinkel mot himlen framför flygplatsen, vilket matchar terminalens krökning. Omkring dig finns det en livlig atmosfär: bussar, spårvagnar, bilar och fotgängare rör sig framför komplexet. Under normala tider besöker 150 000 människor flygplatsen dagligen; bara hälften av dem flyger faktiskt. De andra tillbringar sin tid någon annanstans - inklusive på Cirkeln.
Framför sin tid: Sustainability som standard
Men distriktet sätter nya standarder inte bara från utsidan. Inuti imponerar det med hållbarhet. Eftersom glasfasaden förutom utmärkt ljudisolering säkerställer fasaden hög energieffektivitet. Genom att extrahera luften som värms upp mellan glasrutorna kan temperaturen regleras och ett behagligt inomhusklimat genereras. Den varma luften från byggnaden kanaliseras i marken och värmer upp den. Regnvatten används för toaletterna och solcellssystem installeras på taken. Tack vare sin kompakta konstruktion kräver komplexet också relativt lite markyta i förhållande till dess användbara utrymme. Byggnadsparken är Minergie-certifierad och möter LEED® PLATINUM standard från US Green Building Council. Detta enorma projekt är således helt fokuserat på hållbarhet och är i linje med Zurich Airport AG:s mål att minska koldioxidutsläppen till nära noll år 2050. Siemens Schweiz spelar en viktig roll med sina produkter och lösningar inom bygg- och energitekniksektorerna, vilket bidrar till The Circles hållbarhet.
Helautomatiserad byggnad och effektiv energiteknik
Siemens Schweiz kunde leverera fältenheter för byggnadsautomation, produkter inom el- och energisektorerna och röstlarmsystem för The Circle, vilket bidrog aktivt till byggnadskomplexets certifierade energistandard med sina holistiska lösningar. De över 30 000 Siemens produkter och system som installerats säkerställer ett hälsosamt klimat i varje rum; de är modulära i design och optimerade för energieffektivitet. Detta ger maximal flexibilitet och säkerhet för byggnadsoperatörer, liksom för byggnadernas framtid.
Projektets komplexitet krävde sömlöst samarbete. Samordningen mellan många intressenter och det snäva tidsschemat var därför den största utmaningen. För att projektet skulle vara tillgängligt för allmänheten från och med november 2020 var alla inblandade parter tvungna att dra ihop sig — och det fungerade.