Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Technoshorts: snabb hjälp

Videoserie designad för specialister inom industriell automation, erbjuder praktisk vägledning och snabba lösningar.

Siemens experter ger omfattande svar på de vanligaste tekniska frågorna om Siemens produkter och programvara. Tech Shorts: Quick Help levereras i ett kortfattat och tillgängligt format och erbjuder värdefullt stöd för både erfarna och blivande automationsingenjörer.

Snabb hjälp

Tillgängligt formulär

Kompetens

Video

Technoszorty; snabb support

Avsnitt efter kategori

Eigen Engineering Agent: hur och för vilket ändamål kan denna lösning användas?

Lösningar för artificiell intelligens används framgångsrikt inom industriell automation. Denna teknik är nu tillgänglig för användning inom TIA Portal, tack vare Eigen Engineering Agent. Denna digitala agent hjälper ingenjörer att öka effektiviteten, minska bördan av repetitiva uppgifter och integrera AI-driven automatisering i sina dagliga arbetsflöden. Titta på ”Technoszorty: Quick Help” för att upptäcka hur och var vår nya lösning kan tillämpas och hur den förbättrar effektiviteten i en automatiseringsingenjörs dagliga arbete.

Ep. 1: Tomasz Hofler — Team Manager för teknisk support

SIMATIC PDM: Hur använder man den för fjärråtkomst till SITRANS instrument?

SITRANS är en serie avancerade mätinstrument och instrument för processindustrin. En viktig egenskap hos dessa lösningar är möjligheten att fjärråtkomst till enhetskonfiguration och diagnostik. SIMATIC PDM-programvaran underlättar detta och möjliggör direkt anslutning till SITRANS-enheter installerade på plats utan att avbryta processer. Titta på ”Technoszorty” - vår snabbtipsserie - för att lära dig hur du ställer in fjärråtkomst och upptäck verktygets mest intressanta funktioner.

Ep. 2: Michał Olender - Teknisk supportexpert

SIWAREX WP351: Hur konfigurerar jag ett projekt för en laglig skala för handel?

Noggranna och tillförlitliga vågar och vägningssystem — särskilt lagliga vågar — är viktiga komponenter i många produktionslinjer inom processindustrin. Dessa certifierade mätanordningar är konstruerade för vägning med hög precision. SIWAREX vägningsmoduler utgör en utmärkt grund för att bygga dem. Titta på ”Technoszorty: Quick Help” för att lära dig hur du konfigurerar ett sådant system korrekt med hjälp av färdiga konstruktioner som finns tillgängliga i SIOS och Siemens lösningar — inklusive styrenheter, HMI-paneler och vägningsmoduler — för att säkerställa att industrivågen fungerar tillförlitligt och i enlighet med föreskrifterna.

Ep. 3: Jarosław Siemianowski, specialist på mätutrustning och vägningssystem

Industrial Edge Management: hur startar och konfigurerar du systemet?

Siemens Industrial Edge är en digital edge computing-plattform utformad för att effektivisera den dagliga verksamheten i industrianläggningar. Den integrerar applikationer, underlättar datautbyte mellan drifts- och informationssystem och möjliggör centraliserad enhetshantering, vilket effektivt hjälper tillverkare att frigöra sin fulla potential. Titta på den här snabbhjälpsvideon #Technoszorty för att lära dig hur du startar och konfigurerar Industrial Edge Management-systemet och kommer igång med Industrial Edge-plattformen.

Ep. 4: Wojciech Bączkowski, Senior teknisk supportingenjör

TIA Simulation Cloud: Hur kommer jag igång med det här verktyget?

Simuleringsverktyg används alltmer inom industriell automation. De möjliggör design, testning och optimering av lösningar i en virtuell miljö, vilket eliminerar behovet av att bygga fysiska prototyper. TIA Simulation Cloud är en simuleringsplattform som integrerar TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced och SIMIT. Eftersom den fungerar i molnet krävs ingen specialiserad hårdvara för att köra den. Titta på videon ”Technoszorty: Quick Help” för att ta reda på vem det här verktyget är för, vilka applikationer det passar och hur du kommer igång med det.

Ep. 5: Mariusz Waśkowicz, expert på digitaliseringslösningar

SIMATIC Unified Air: Hur loggar jag in på HMI-paneler?

HMI-paneler är viktiga industriella enheter som underlättar optimal kommunikation mellan användaren och en maskin, ett system eller en specifik teknisk process. SIMATIC Unified Air-appen tillåter användare att logga in utan lösenord, RFID-kort eller till och med en internetanslutning. Inloggning bygger på Bluetooth-teknik, med användaridentitet verifierad via biometri. Hela systemet fungerar offline, med säker, krypterad kommunikation. Titta på ”Technoszorty: Quick Help” för att få en närmare titt på denna intressanta och praktiska lösning!

Avsnitt 6: Monika Lis, Senior teknisk supporttekniker

EtherNet/IP-kommunikation med styrenheter S7-1200/1500

EtherNet/IP-protokollet i SIMATIC S7-1200- och S7-1500-styrenheterna implementeras med funktionsblock som överensstämmer med standarden Open User Communication. Dess distribution stöds av två programvarubibliotek.The Ethernet/IP-skanner biblioteket tillhandahåller de funktionsblock som krävs för att använda en SIMATIC-styrenhet som huvudenhet. Det andra biblioteket, Ethernet/IP-adapter, möjliggör kommunikation mellan en SIMATIC styrenhet och en annan master-PLC som stöder EtherNet/IP-protokollet.Titta Technoshots för att lära sig att snabbt och enkelt upprätta kommunikation mellan en Ethernet/IP-aktiverad enhet och en Siemens SIMATIC S7-serie styrenhet.

Adam Kochański, teknisk supporttekniker

HMI och PROFINET I/O — Vad ska man göra när kommunikationen inte fungerar?

HMI-paneler och PROFINET I/O-enheter är bland de grundläggande komponenterna i moderna maskiner och utrustning. Under åratal av marknadsnärvaro har de med rätta förtjänat en stark position bland viktiga industriella lösningar. Även om de är välkända för automationsingenjörer kan de ibland presentera oväntade problem - till exempel brist på kommunikation. Intressant nog är detta vanligtvis inte resultatet av ett fel, utan snarare mindre misstag eller försummelser under konfigurationsfasen. Titta Technoshots för att utforska de vanligaste utmaningarna i samband med dessa enheter och lära sig hur man effektivt hanterar dem.

Tomasz Hofler, Senior teknisk supporttekniker

LOGO! 8 - En komplett nybörjarguide

LOGO! 8 programmerbara reläer används i ett brett spektrum av automatiseringsprojekt. De är ett utmärkt val där snabba, enkla och kompakta lösningar behövs för grundläggande kontroll- och regleringsuppgifter. Detta gör dem idealiska för applikationer som små fristående industrimaskiner eller lösningar som syftar till att förbättra komfort och säkerhet i byggnader.Titta Technoshots för att lära dig hur du enkelt konfigurerar LOGO! 8 och effektivt hantera potentiella utmaningar som kan uppstå under genomförandet.

Marcin Szałkowski, teknisk supporttekniker

Tekniska objekt i TIA Portal

Att styra maskinens rörelse kan vara en stor utmaning för automationsingenjörer. Men genom att använda teknikobjekt kan denna uppgift utföras snabbt och enkelt.Teknikobjekt är specialiserade programblock som finns tillgängliga i SIMATIC styrenheter. De används för att utföra rörelsestyrningsuppgifter som hastighetskontroll, axelpositionering och rörelsesynkronisering. De integrerar hårdvarukonfiguration, kontrollfunktioner och diagnostik, vilket i hög grad förenklar utvecklingen av Motion Control-applikationer.Titta Technoshots för att lära dig hur du konfigurerar ett positioneringsaxelteknikobjekt för SINAMICS S210 drivsystem steg för steg i TIA Portal-miljön.

Wojciech Bączkowski, Senior teknisk supporttekniker

Licenshantering i Automation License Manager

I modern industriell automation spelar programvara en avgörande roll. Därför är korrekt licenshantering en viktig aspekt att tänka på. För att underlätta denna uppgift har Siemens utvecklat ett dedikerat verktyg — AutomationslicenshanterareDet är en plattform för hantering av Siemens programvarulicenser, främst för TIA Portal-familjen, STEP 7, WinCC och andra industriella automationsverktyg. Verktyget ger tydlig insyn i programvaran som används.Titta Technoshots för att utforska funktionerna i det här verktyget och se till att utgångna eller saknade licenser inte fångar dig på vakt vid det mest oväntade ögonblicket.

Tomasz Woźniak, Senior teknisk supporttekniker

Virtuell assistent och andra sätt att få teknisk support

Siemens har lanserat SiePortal Plattform — en ny version av Siemens Industry Onlinesupport webbplats. Det ger en enda plats för åtkomst till Siemens produkter och tjänster, tillsammans med relaterad teknisk support. Support tillhandahålls, bland andra verktyg, av en Virtuell assistent, som erbjuder realtidshjälp 24/7. Det betyder att för många förfrågningar behöver du inte vänta på svar från det tekniska supportteamet - du kan få svar direkt. För mer komplexa problem är direktkontakt med det tekniska supportteamet fortfarande tillgängligt.Titta Technoshots för att utforska vår nya plattform och lära dig mer om de tekniska supportalternativen som erbjuds av Siemens Polen.

Daniel Kucharski, teknisk supporttekniker

Hur kan SIWAREX vägningsmoduler enkelt konfigureras med MFCT-programvara och en webbserver?

Säkerställa hög precision i processer som vägning, mätning och dosering kräver användning av lämplig utrustning. Ett bra exempel är SIWAREX vägningsmoduler.

De finns tillgängliga för ett brett utbud av sensortyper och integreras sömlöst med SIMATIC-enheter och TIA Portal plattform. De används ofta i processindustri.

Titta Technoshorts för att lära dig hur du enkelt konfigurerar SIWAREX-vägningsmoduler med hjälp av MFCT-programvara och den integrerade webbserver.

Jarosław Siemianowski, specialist på mätinstrument och vägningssystem

Hur kan servodrivenheter konfigureras effektivt för att arbeta med vridmomentbegränsning?

Hög precision och hög prestanda gör servodrivenheter lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Ett intressant exempel på deras användning är i implementeringar där motordrift måste utföras med vridmomentbegränsning.

Men när du konfigurerar enheter för sådana uppgifter måste många faktorer beaktas, till exempel standardgränsvärde för vridmoment eller om styrenheten ska övervaka parametrar relaterade till positioneringskvalitet. Av denna anledning kan uppgiften ibland vara ganska utmanande.

Titta Technoshorts för att lära sig hur man enkelt konfigurerar servodrivenheter för drift med vridmomentbegränsning med hjälp av TIA Portal och MC_MOMENTBEGRÄNSNING och MC_TORQUERANGE funktionsblock.

Adam Steć, Senior teknisk supporttekniker

Vad bör man tänka på när man väljer en 24 V DC UPS och batterier för designade applikationer?

Säkerställa en pålitlig strömförsörjning för ett styrskåp i händelse av ett primärt strömavbrott är en kritisk uppgift. Beroende på vilken säkerhetskopieringstid som krävs finns flera lösningar tillgängliga som kan ge strömkontinuitet i upp till flera timmar.Titta Technoshorts för att lära sig att optimalt välja en 24 V DC UPS och batterier för dina applikationer, samt vad du bör tänka på när du konfigurerar en UPS för att säkerställa tillförlitlig drift och lämpliga säkerhetskopieringstider.

Monika Lis, äldre ingenjör ds. wsparcia technicznego

Hur kan WinCC Unified PC Runtime-applikationer implementeras effektivt och säkert, och hur kan ”bakdörrar” för oförutsedda situationer stängas?

Vid idrifttagning av datorbaserade visualiseringssystem är det viktigt att säkerställa att systemet fungerar tillförlitligt och utan behov av ständig övervakning. Ibland händer det dock att en applikation som har körts felfritt under lång tid plötsligt slutar fungera.

Många av dessa frågor kan undvikas - nyckeln ligger i noggrant planerad konfiguration under idrifttagningsfasen.

Titta Technoshorts för att lära dig hur du effektivt och säkert distribuerar WinCC Unified PC Runtime-program, och ta reda på hur man ”stänger luckorna” för att förhindra potentiella, oförutsedda problem.

Adam Kochański, teknisk supporttekniker

Vilka funktioner och funktioner erbjuder Cennik 10.0-applikationen?

Att skapa listor över komponenter som krävs för projektimplementering är en mycket viktig uppgift. Men i större projekt är det lätt att göra misstag. För att undvika detta är det värt att förenkla processen och till och med delvis automatisera den.

Detta är möjligt tack vare vår Prislista 10.0 ansökan. Med hjälp kan du snabbt och effektivt välja nödvändiga komponenter från den nuvarande Siemens-portföljen.

Titta Technoshorts för att lära dig mer om Prislista 10.0 och alla funktioner som är tillgängliga för dess användare.

Daniel Kucharski, teknisk supporttekniker

När ska en standardenhet användas, och när är det bättre att välja en servoenhet?

Att välja rätt drivenheter för ett automatiseringsprojekt kan vara utmanande. Mycket beror på typen av applikation samt arten av den operation som enheten kommer att användas för. Dessutom kan flera typer av drivenheter användas inom ett enda system, beroende på om kontinuerlig eller sekventiell rörelse krävs.

Så när ska du använda en standardenhet, och när är det bättre att välja en servoenhet?

Titta Technoshorts för att hitta svaret och lära sig vilken lösning som passar bäst för specifika applikationer, samt hur man enkelt väljer den optimala enheten för en viss uppgift.

Damian Więczaszek, drivteknikpromotor och Bartosz Toczko, försäljningsutvecklingsexpert

Kontakt

Har du frågor? Saknar du en video du vill se? Låt oss veta!