Ett koncept skapades för driften av hallen som helt omdefinierar energiproduktion och användning. Ett solcellssystem med en effekt på 87,4 kWp installerades på taket - anpassat till dess bärkraft och skick. 40 procent av den årliga
Elbehovet täcks enbart av solcellssystemet, 73 procent av den el som produceras används för egenanvändning. För uppvärmning av hallen ersatte två luftvärmepumpar den gamla oljepannan. De två pumparna producerar tillsammans 100 kW. Det primära systemet har en effekt på 85 kW, ett annat med 25 kW absorberar värme- eller kylbelastningstoppar.